Publier vos produits
ST-2029 Vitreous China Floor-Mounted ADA Water Closet

ST-2029 Vitreous China Floor-Mounted ADA Water Closet

Traduit par Google,
Toilettes ADA à montage au sol en porcelaine vitrifiée
Spécification
    • Designed to maximize and complement Sloan flushometers
    • Universal model works with Sloan flushometers from 1.1 to 1.6 gpf
    • Durable, hygienic vitreous china construction with elongated rim
    • Syphonjet flushing achieves 1000g Map Scores when used with Sloan flushometers
    • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Spécifications techniques
  • Réference unique.water-closets_st-2029
  • Famille de produitsWater Operated Water Closets
  • Groupe de produitsSloan Toilet Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 19
  • Titre OmniClassWater Closets 
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique