Barrières « Angel Wing » à action rapide
Fastlane Glasswing est un tourniquet optique avec barrières en verre rétractables, disponible uniquement en trois largeurs. Il combine une technologie optique avancée avec d'élégantes barrières en forme d'aile pour un débit rapide et une détection intelligente du hayon. Avec Fastlane, la sécurité n'a jamais été aussi attrayante.
Intelligence avancée
Les tourniquets et speedgates Fastlane disposent d’une architecture avancée basée sur l’intelligence distribuée. Une matrice de faisceaux infrarouges conçue avec plusieurs microprocesseurs surveille les mouvements des piétons avec une précision extrême, détectant les hayons aussi proches que 1/4" les uns des autres. Intrinsèquement plus sécurisée, cette technologie permet également l’entrée la plus rapide et minimise les fausses alarmes.
IP activé
Glasswing est doté de Fastlane Connect™, un système de communication et de contrôle TCP/IP qui permet le contrôle des tourniquets via le Web depuis n'importe quel PC, tablette, smartphone ou depuis le contrôleur Multilane de Fastlane.
Opération
Glasswing est conçu pour fonctionner en mode normalement fermé, s'ouvrant uniquement après l'approbation du système d'accès. La barrière de verre se rétracte dans le socle. Les barrières alors soit :
Glasswing déclenchera automatiquement une alarme locale si quelqu'un entre sans autorisation.
Convivial et sûr
Les Speedgates Fastlane comportent jusqu'à 32 poutres de sécurité conçues pour empêcher les barrières de bouger en cas de rupture de l'une des poutres. Les unités disposent d'une entrée d'alarme incendie pour permettre une sortie d'urgence sans entrave et les unités peuvent être configurées pour être sécurisées en cas de panne de courant.
Mots clés : sécurité d'entrée, portails piétons, contrôle d'entrée, tourniquets de contrôle d'accès, speedgates, dispositifs anti-talonnage, contrôle d'accès anti-talonnage, portail électrique, contrôle d'accès, contrôle d'accès physique, portails de sécurité, tourniquets piétons, tourniquets, portails d'entrée de sécurité, sécurité porte de tourniquet, porte de style tournant, tourniquets optiques, contrôle d'accès à l'entrée, systèmes de sécurité de contrôle d'accès par tourniquet, tourniquet d'entrée des employés, sécurité anti- talonnage, contrôle d'accès physique, couloirs rapides, tourniquets de barrière, sécurité du hall, sécurité d'entrée, alarmes de sécurité, sécurité des piétons, portes, barrières, portes d'entrée, tourniquets pour piétons, tourniquets à hauteur de taille, tourniquets pleine hauteur, haute sécurité, tourniquets sans barrière, tourniquets à barrière en verre, tourniquets à bras de barrière, porte d'accès.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord | Amérique du Sud |
|---|---|
Anguilla | Argentine |
Antigua-et-Barbuda | Bolivie |
Aruba | Brésil |
Bahamas | Chili |
Barbade | Colombie |
Belize | Équateur |
Bermudes | Guyana |
Canada | Guyane française |
Costa Rica | Îles Falkland (Malvinas) |
Cuba | Paraguay |
Curaçao | Pérou |
Dominique | Suriname |
El Salvador | Uruguay |
États-Unis | Venezuela |
Grenade | |
Groenland | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haïti | |
Honduras | |
Îles Caïmans | |
Îles Turks et Caïques | |
Îles Vierges britanniques | |
Îles Vierges des États-Unis | |
Jamaïque | |
Martinique | |
Mexique | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Pays-Bas caribéens | |
Porto Rico | |
Republique de Trinite et Tobago | |
République dominicaine | |
Saint-Barthélemy | |
Saint-Kitts-et-Nevis | |
Saint-Martin | |
Saint-Martin | |
Saint-Pierre-et-Miquelon | |
Saint-Vincent et les Grenadines | |
Sainte-Lucie |