Sécurité haut de gamme
Le tourniquet Fastlane Glassgate 400 Plus offre désormais l'avantage supplémentaire par rapport au Glassgate 400 en ce sens qu'il est possible d'atteindre des largeurs de voie maximales plus grandes. Le GG400 Plus peut offrir des largeurs de voie allant jusqu'à 47,24 pouces pour permettre le passage confortable des grands fauteuils roulants. Cette nouvelle et grande voie d'accès est désormais surveillée par une version améliorée du légendaire système optique Fastlane, capable de détecter le « sitegating », la possible collusion de deux personnes tentant d'entrer côte à côte avec une seule autorisation.
Intelligence avancée
Fastlane GG400 Plus Speedgate dispose désormais de la communication Ethernet Fastlane Connect pour le contrôle, la configuration et les diagnostics. La connexion peut être aussi simple que de simplement vous connecter à votre réseau et d'utiliser Fastlane Finder. L'amélioration récente du produit inclut le nouveau moteur de détection du trajet du faisceau Fastlane 40, offrant la meilleure détection et interprétation des personnes et des objets se déplaçant entre les socles.
Opération
Glassgate est conçu pour fonctionner en mode normalement fermé, s'ouvrant uniquement après l'approbation du système d'accès. La barrière de verre s'éloigne d'un utilisateur autorisé. Les barrières alors soit :
Les barrières Glassgate 400 Plus sont difficiles à franchir et une barrière verrouillable est une option. Cela augmente la sécurité en retardant ou en arrêtant les intrus agressifs. Glassgate déclenchera automatiquement une alarme locale si quelqu'un entre sans autorisation.
Convivial et sûr
Les Fastlane Speedgates comportent jusqu'à 36 poutres de sécurité conçues pour empêcher les barrières de bouger en cas de rupture de l'une des poutres. Les unités disposent d'une entrée d'alarme incendie pour permettre une sortie d'urgence sans entrave et les unités peuvent être configurées pour fonctionner en toute sécurité en cas de panne de courant.
Mots clés : sécurité d'entrée, portails piétons, contrôle d'entrée, tourniquets de contrôle d'accès, speedgates, dispositifs anti-talonnage, contrôle d'accès anti-talonnage, portail électrique, contrôle d'accès, contrôle d'accès physique, portails de sécurité, tourniquets piétons, tourniquets, portails d'entrée de sécurité, sécurité porte de tourniquet, porte de style tournant, tourniquets optiques, contrôle d'accès à l'entrée, systèmes de sécurité de contrôle d'accès par tourniquet, tourniquet d'entrée des employés, sécurité anti- talonnage, contrôle d'accès physique, couloirs rapides, tourniquets de barrière, sécurité du hall, sécurité d'entrée, alarmes de sécurité, sécurité des piétons, portes, barrières, portes d'entrée, tourniquets pour piétons, tourniquets à hauteur de taille, tourniquets pleine hauteur, haute sécurité, tourniquets sans barrière, tourniquets à barrière en verre, tourniquets à bras de barrière, porte d'accès.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord | Amérique du Sud |
|---|---|
Anguilla | Argentine |
Antigua-et-Barbuda | Bolivie |
Aruba | Brésil |
Bahamas | Chili |
Barbade | Colombie |
Belize | Équateur |
Bermudes | Guyana |
Canada | Guyane française |
Costa Rica | Îles Falkland (Malvinas) |
Cuba | Paraguay |
Curaçao | Pérou |
Dominique | Suriname |
El Salvador | Uruguay |
États-Unis | Venezuela |
Grenade | |
Groenland | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haïti | |
Honduras | |
Îles Caïmans | |
Îles Turks et Caïques | |
Îles Vierges britanniques | |
Îles Vierges des États-Unis | |
Jamaïque | |
Martinique | |
Mexique | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Pays-Bas caribéens | |
Porto Rico | |
Republique de Trinite et Tobago | |
République dominicaine | |
Saint-Barthélemy | |
Saint-Kitts-et-Nevis | |
Saint-Martin | |
Saint-Martin | |
Saint-Pierre-et-Miquelon | |
Saint-Vincent et les Grenadines | |
Sainte-Lucie |