Intégration transparente avec GG300
Fastlane Intelligate 300 est un portail d'accès motorisé bidirectionnel qui comprend une détection unique du hayon. Il permet le passage de tous les utilisateurs autorisés, notamment ceux disposant de forfaits ou à mobilité réduite, tout en utilisant la technologie optique Fastlane pour détecter les accès non autorisés ou les violations de direction.
Intelligence avancée
Contrairement aux portillons classiques, Intelligate 300 est un ordinateur incroyablement intelligent. Une matrice de faisceaux infrarouges conçue avec des microprocesseurs surveille les mouvements des piétons avec une précision extrême, détectant les talonneurs et les utilisateurs non autorisés. Intrinsèquement plus sécurisée, cette technologie permet également l’entrée la plus rapide et minimise les fausses alarmes.
IP activé
Le portillon Intelligate 300 est doté de Fastlane Connect™, un système de communication et de contrôle TCP/IP qui permet le contrôle des tourniquets via le Web depuis n'importe quel PC, tablette, smartphone ou depuis le contrôleur multivoie de Fastlane.
Opération
Intelligate 300 est conçu pour garantir qu'une seule personne ait accès pour chaque autorisation accordée. Les barrières de verre s'éloignent d'un utilisateur autorisé. Les barrières alors soit :
Intelligate 300 déclenchera automatiquement une alarme locale si quelqu'un entre sans autorisation.
Convivial et sûr
Intelligate 300 barrières automatiquement :
En option, les barrières peuvent être configurées pour s'ouvrir dans le sens de la sortie en cas d'alarme incendie ou de panne de courant.
Mots clés : sécurité d'entrée, portails piétons, contrôle d'entrée, tourniquets de contrôle d'accès, speedgates, dispositifs anti-talonnage, contrôle d'accès anti-talonnage, portail électrique, contrôle d'accès, contrôle d'accès physique, portails de sécurité, tourniquets piétons, tourniquets, portails d'entrée de sécurité, sécurité porte de tourniquet, porte de style tournant, tourniquets optiques, contrôle d'accès à l'entrée, systèmes de sécurité de contrôle d'accès par tourniquet, tourniquet d'entrée des employés, sécurité anti- talonnage, contrôle d'accès physique, couloirs rapides, tourniquets de barrière, sécurité du hall, sécurité d'entrée, alarmes de sécurité, sécurité des piétons, portes, barrières, portes d'entrée, tourniquets pour piétons, tourniquets à hauteur de taille, tourniquets pleine hauteur, haute sécurité, tourniquets sans barrière, tourniquets à barrière en verre, tourniquets à bras de barrière, porte d'accès.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord | Amérique du Sud |
|---|---|
Anguilla | Argentine |
Antigua-et-Barbuda | Bolivie |
Aruba | Brésil |
Bahamas | Chili |
Barbade | Colombie |
Belize | Équateur |
Bermudes | Guyana |
Canada | Guyane française |
Costa Rica | Îles Falkland (Malvinas) |
Cuba | Paraguay |
Curaçao | Pérou |
Dominique | Suriname |
El Salvador | Uruguay |
États-Unis | Venezuela |
Grenade | |
Groenland | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haïti | |
Honduras | |
Îles Caïmans | |
Îles Turks et Caïques | |
Îles Vierges britanniques | |
Îles Vierges des États-Unis | |
Jamaïque | |
Martinique | |
Mexique | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Pays-Bas caribéens | |
Porto Rico | |
Republique de Trinite et Tobago | |
République dominicaine | |
Saint-Barthélemy | |
Saint-Kitts-et-Nevis | |
Saint-Martin | |
Saint-Martin | |
Saint-Pierre-et-Miquelon | |
Saint-Vincent et les Grenadines | |
Sainte-Lucie |