Publier vos produits
HOME - Toilet Roll Holder Without Lid
Smedbo

HOME - Toilet Roll Holder Without Lid

Traduit par Google,
Accueil - Porte-rouleau de papier toilette en chrome poli. Fermeture dissimulée. Le minimalisme et la simplicité ont donné naissance à cette gamme épurée et fonctionnelle. Le matériau de base est du laiton massif, fini en chrome brossé ou poli.
Spécifications techniques
  • Réference unique.HK341
  • Famille de produitsHome
  • Groupe de produitsToilet Roll Holder
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)90
  • Largeur (mm)140
  • Profondeur (mm)48
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)0.224
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique