Publier vos produits
Smoke Guard© Model 1000 Fire Curtain - archived Nov 12 2019
Smoke Guard© Model 1000 Fire Curtain - archived Nov 12 2019

    Smoke Guard© Model 1000 Fire Curtain - archived Nov 12 2019

    Traduit par Google,
    Vous cherchez un système de séparation de fenêtre extérieure protectrice? Cet ensemble flexible résistant au feu est conçu pour se déployer sur une liaison fusible et tomber par gravité - aucune alimentation requise.
    Spécification
    • System Rating The M1000 system complies with the UL 10D standard 120 minute fire endurance rating as well as the 20 minute fire endurance ratings of UL 10B and UL 10C standards. Clear Opening Sizes For window openings ≤ 8’ wide by ≤ 8’ tall
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SmokeGuard-1000
    • Famille de produitsFire Products
    • Groupe de produitsSmoke Curtains and Shutters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_29_95
    • Description de l'Uniclass 2015Vertical smoke curtain systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 33 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Smoke Curtains
    • Numéro OmniClass23-17 21 15 13
    • Titre OmniClassSmoke Curtains