Publier vos produits
Smoke Guard© Model 2500
Smoke Guard© Model 2500
Smoke Guard© Model 2500
Smoke Guard© Model 2500

    Smoke Guard© Model 2500

    Traduit par Google,
    RIDEAU DE FUMÉE MODÈLE 2500
    Ce rideau de séparation de fumée vertical polyvalent est disponible dans de grandes dimensions adaptées à la séparation de l'atrium, aux ouvertures dans les murs et aux enceintes spécialisées.

    MODÈLE 2500 FEU + FUMÉE
    La flexibilité est la caractéristique déterminante de ce rideau coupe-feu + pare-fumée. Disponible en grandes dimensions, cette solution à déploiement vertical convient à la séparation des atriums, aux ouvertures dans les murs et aux enceintes spécialisées où une protection coupe-feu est requise. Cet ensemble de rideau spécialisé peut être spécifié avec un accès au rideau divisé en option pour une sortie manuelle selon ICC AC77.
    Spécification
    • Flexibility is the defining characteristic of this fire curtain and smoke curtain. Available in large dimensions, this vertically deploying solution is suitable for atrium separation, openings in walls, and specialty enclosures where fire-rated protection is required. This specialized curtain assembly can be specified with an optional split curtain access for manual egress per ICC AC77.

      Fire Curtain

      Smoke Curtain

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SmokeGuard-2500
    • Famille de produitsFire Products
    • Groupe de produitsSmoke Curtains and Shutters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_29
    • Description de l'Uniclass 2015Fire and smoke curtain systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 33 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Smoke Curtains
    • Numéro OmniClass23-17 21 15
    • Titre OmniClassFire and Smoke Shutters and Curtains