Publier vos produits
BOLD™ Interior LED Display
BOLD™ Interior LED Display
BOLD™ Interior LED Display
BOLD™ Interior LED Display

    BOLD™ Interior LED Display

    Traduit par Google,

    La gamme d'écrans LED intérieurs BOLD™ de SNA Display comprend des produits avec un pas de pixel d'au moins 2,0 millimètres. Comprenant des produits avec une gamme de pas de 2,0 mm à 10,0 mm, les produits BOLD sont idéaux pour les applications intérieures avec une distance de visualisation optimale d'environ six pieds ou plus. Ces applications incluent les halls d'entrée d'entreprise, l'art numérique, les présentoirs derrière le comptoir et d'autres besoins de vente au détail, les cours protégées, les centres commerciaux, les présentoirs suspendus et bien plus encore.

    Tous les produits d'affichage intérieur BOLD utilisent la technologie d'emballage de pixels de dispositif de montage en surface (SMD), où les diodes de chaque pixel sont emballées ensemble, permettant des images nettes et claires et une expérience de visionnement élargie. Les diodes utilisées dans les écrans intérieurs BOLD sont produites dans l'usine de fabrication de pointe de Sansi, certifiée ISO 9001:2008, répondant à certains des contrôles de qualité les plus stricts de l'industrie.

    En plus d'une gamme de densités de pixels, les produits d'affichage de notre ligne intérieure BOLD sont disponibles dans des tailles de panneaux assorties, divers types d'armoires, des coins personnalisés et d'autres solutions conçues sur mesure pour s'adapter à n'importe quelle application.

    Spécification
    • Key Features:

      • High Refresh Rate
      • Wide Viewing Experience
      • High Contrast Ratio
      • 281+ Trillion Colors
      • Proprietary Diodes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bold-interior
    • Famille de produitsInterior LED Displays
    • Groupe de produitsBold™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-02
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs