Publier vos produits
Cloison aluminium démontable pleine
SNFA

Cloison aluminium démontable pleine

La cloison démontable générique décrite est une séparation verticale entre deux espaces, composée d’une ossature verticale et horizontale, comportant des remplissages et des portes, transparents ou opaques avec les caractéristiques suivantes : - non porteuse, c'est-à-dire ne participant pas à la stabilité du bâtiment ; - régnant sur toute la hauteur entre plancher et plafond ; - dont les éléments arrivent sur le chantier dans un état de finition correspondant à leur aspect final ; - dont la pose, le démontage et le réemploi ultérieur s'effectuent sans dégradation de l'environnement de cette cloison, donc des éléments constructifs du bâtiment sur lesquels la cloison vient s'adapter. Ces systèmes de cloisons dites « démontables » permettent le réaménagement des espaces par la dépose/repose des éléments ou modules, conformément à l’ensemble des exigences du NF DTU 35.1 dans les limites de son domaine d’application.
Spécification
  • Le système de cloison démontable installé doit présenter un ensemble de critères et performances minimum de confort, de durabilité et de sécurité pour l'utilisation. Ces performances sont conservées après des opérations de démontage et de remontage lors d'un réaménagement des locaux. Les systèmes de cloison démontables sont choisis parmi ceux répondant aux prescriptions du NF DTU 35.1 P1-2 (CGM). Les fonctions du système des cloisons opaques sont les suivantes : - Assurer l’isolement visuel - Assurer l’isolement acoustique - Garantir une stabilité mécanique (poussée et choc) - Garantir le ré-emploi des modules (démontage et remplissage) - Permettre un large choix de finitions (mélaminé, vinyle, acier laqué…) - Permettre l’accrochage d’objets (tableau, écran, étagère…)
Spécifications techniques
  • Réference unique.cloison-pleine
  • Famille de produitsPartition walls
  • Groupe de produitsSolid
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCPanels or paneling
  • Code UNSPSC30161505
  • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65
  • Description de l'Uniclass 2015Panel partition systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
  • Numéro OmniClass23-15 11 13
  • Titre OmniClassDemountable Partitions
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions