Bassin profond en béton préfabriqué fabriqué de manière artisanale
Petite piscine plongeante (2,75 m x 1,50 m) – La plus jolie petite piscine de 9 tonnes du marché ! Parfaite pour les plongeons en solo, en couple ou en petit groupe.
L'élégance sans couture rencontre la nature
Avec leur design épuré et leurs matériaux inspirés de la nature, les piscines Soake Pool s'intègrent harmonieusement à la beauté de tout espace extérieur et apportent une touche de design. Nos bassins profonds sont disponibles en plusieurs tailles et offrent une infinité de possibilités de carrelage pour l'intérieur de votre piscine, pour un style parfaitement adapté à vos envies.
DÉTENTE TOUTE L'ANNÉE - Les piscines de trempage sont conçues pour être fraîches en été et chaudes en hiver.
GAIN DE PLACE - S'intègre parfaitement dans les petits jardins, patios ou autres espaces extérieurs.
AVANTAGES POUR LA SANTÉ - Idéal pour la récupération musculaire, la réduction du stress et l'aérobic à faible impact.
INSTALLATION RAPIDE ET FACILE - Économisez plusieurs mois de construction sur site par rapport à une piscine construite de manière traditionnelle.
ENTRETIEN FACILE - 90% d'eau en moins que la quantité utilisée dans une grande piscine traditionnelle.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |