Publier vos produits
RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
    Solar
    Archivé

    RAY (ceiling)

    RAY

    Spécification
    • Material: Aluminium

      Light source: LED (included)

      Mounting: Built in Ceiling

      Dimensions LxW: 325/595 x 54

      Dimensions H: 54

      IP-Rating: IP20

      Voltage: 230V

      (Dimensions in mm)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SolarLight_RAY
    • Famille de produitsSolar Light
    • Groupe de produitsCeiling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePVC
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures