Publier vos produits
Vitrage coulissant pivotant Proline T
Solarlux

Vitrage coulissant pivotant Proline T

Des solutions entièrement vitrées pour balcons ouverts, balcons encastrés et façades

Les systèmes modulaires tout en verre Proline T et Proline T Mega de Solarlux permettent de relever tous les défis en matière de vitrage pour les balcons ouverts, les loggias ou les façades. La marque de fabrique de ces systèmes coulissants-pivotants est leur capacité à faire pivoter et à ranger sur le côté tous les éléments sur un seul rail, pour ouvrir entièrement le balcon. Sur le plan fonctionnel, ils s'appuient sur la technologie éprouvée des précédents systèmes SL 25 et SL 25 XXL, tout en intégrant d'importantes innovations technologiques.

Le profilé innovant du Proline T permet d'établir de nouvelles références en matière d'épaisseur de vitrage, répondant aux normes les plus élevées d'isolation acoustique et de résistance au vent. Cela destine notamment ces systèmes à la construction de bâtiments de grande hauteur. En parallèle, le profilé visible a été encore affiné pour créer un aspect tout en verre pur, qui s'intègre discrètement à tout type de façade.


Spécification
  • SYSTÈME DE PROFILÉS

    • Système coulissant-pivotant modulaire non isolé, disponible en deux hauteurs de profilé :
      • Proline T : 39 mm
      • Proline T Mega : 60 mm
    • Guidage supérieur, pour un support de charge élevé
    • Profilage à angles vifs
    • Aucun profilé visible dans le joint de vantail
    • Vitrage linéaire collé dans les profilés en aluminium en haut et en bas, et mis en place par ajustement de forme à l'aide de connecteurs. Pas de contact verre/aluminium.
    • Drainage contrôlé et dissimulé dans le vantail et le dormant, à l'épreuve du gel
    • Élément suspendu aux profilés horizontaux supérieurs et guidé le long des profilés horizontaux inférieurs à l'aide de mécanismes de roulement
    • Rail de roulement supérieur disponible avec un profilé de réglage en hauteur ; un profilé de réglage en hauteur avec support de fixation est également disponible en alternative
    • Choix de profilés de guidage horizontaux inférieurs :
      • Rail de guidage avec ou sans support de fixation
      • Rail de sol plat (accessible)
    • Cadre vertical réglable (+ 15 mm de chaque côté)
    • Réglage en hauteur jusqu'à 16 mm (ou jusqu'à 32 mm dans les versions spéciales), avec des options de réglage point par point pour compenser les surfaces inégales
    • Embouts de profilé de vantail horizontal en polyamide gris et noir résistant aux intempéries
    • Niveaux séparés pour les patins et les serrures
    • Un moniteur de fermeture dissimulé peut être installé

    SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ

    • Le joint supérieur et inférieur court horizontalement entre le vantail et le dormant sur deux niveaux d'étanchéité, avec des écarts constants
    • Les niveaux d'étanchéité ne sont pas interrompus par les ferrures
    • Joints en mousse gainée avec des propriétés de glissement optimales
    • Variantes optionnelles avec joints de rupture de chambre de convection pour une transmission thermique améliorée

    VARIANTES DE DESIGN

    • Le vantail coulissant peut être poussé vers la gauche et/ou la droite en position d'ouverture, et pivote vers l'intérieur ou l'extérieur pour s'ouvrir
    • Des systèmes en angle et des coins tout en verre peuvent être réalisés, et des plans segmentés sont possibles
    • Des vantaux pivotants, coulissants, affleurants et fixes peuvent être combinés dans un même cadre et sur le même rail de sol
    • Des vantaux pivotants séparés sont possibles pour servir de second accès pour une issue de secours
    • Modèle de rail de sol sans feuillure conforme à la norme allemande DIN 18040 sur la « Construction accessible »
    • Variantes optionnelles pour une isolation acoustique améliorée

    FERRURES

    • Ferrures dissimulées dans les profilés
    • Ferrures avec utilisation à une seule main dans les profilés
    • Gamme d'options de verrouillage pour le vantail pivotant (câble, double bouton rotatif, poignée)
    • Arrêt de porte magnétique pour le vantail pivotant
    • Loquets de vantail minces
    • Dispositif de sécurité au second nettoyage du vantail pour prévenir une mauvaise utilisation
    • Test au brouillard salin conforme à la norme DIN ISO 9227 NSS

    CERTIFICATS DE PRODUIT

    • ETA
    • Marquage CE pour toutes les configurations de systèmes d'ouverture. Analyses fournies individuellement par projet de construction.
Spécifications techniques
  • Réference unique.proline-t
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3000
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage