Publier vos produits
Bausatz Sundeck

Bausatz Sundeck

4.0 sur 5 étoiles4.0(14 Avis)
Traduit par Google,
Le système intégré au toit pour les clients exigeants : Avec le kit Sundeck, les puissants modules de qualité Sunmodule Plus poly, mono, mono black et le Sunmodule Protect poly de SolarWorld sont à la même hauteur que le reste du toit, assurant ainsi un aspect élégant . Une solution qui convient aussi bien aux toitures en tuiles qu'aux toitures en ardoise et qui fixe également des normes optiques en tant que toiture complète. Le Sundeck peut être utilisé pour des pentes de 15 à 60 degrés. De plus, les coûts d'une toiture conventionnelle sont économisés. Techniquement, le Sundeck impressionne par le petit nombre d'éléments du système parfaitement adaptés les uns aux autres. La sous-structure sophistiquée et étanche à la pluie est fixée directement aux lattes du toit, ce qui permet une installation simple et rapide du système d'énergie solaire. Lors de la planification, le kit est adapté de manière optimale aux exigences individuelles du bâtiment.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SR0506_GER
  • Famille de produitsKit Sundeck/Kit Sunfix aero duo
  • Groupe de produitsSolar Module
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-03-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)14.3
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Panneaux solaires
  • Classification IFCDispositif de Conversion d’Énergie
  • Nom UNSPSCSolar power plants
  • Code UNSPSC26131507