Publier vos produits
Bausatz Sunfix aero duo

Bausatz Sunfix aero duo

4.3 sur 5 étoiles4.3(31 Avis)
Traduit par Google,
L'avantage du kit Sunfix aero duo est dans son nom. Les modules performants de qualité Sunmodule Plus poly, mono, mono black et le Sunmodule Protect poly s'installent avec le système de montage Sunfix aero duo sans pénétrer dans la peau du toit et forment un composite statique nécessitant peu de lestage. La conception aérodynamique, testée en soufflerie, garantit que le système solaire se comporte dans le vent comme une voiture de Formule 1 à grande vitesse : le cadre aspire vraiment sur le toit. Cela permet de réduire au minimum les charges ponctuelles et surfaciques. Avec le kit Sunfix aero duo, les modules sont disposés par paires sur le toit sous forme de tente, ce qui permet une utilisation optimale de la surface de toit existante. La double conception réduit la distance d'ombrage entre les rangées de modules. Cela signifie que beaucoup plus de puissance s'adapte sur le toit.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SR0511_GER
  • Famille de produitsKit Sundeck/Kit Sunfix aero duo
  • Groupe de produitsSolar Module
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-03-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)10.3
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Panneaux solaires
  • Classification IFCDispositif de Conversion d’Énergie
  • Nom UNSPSCSolar power plants
  • Code UNSPSC26131507