Publier vos produits
Professional Series Subwoofer
Sonance

Professional Series Subwoofer

Traduit par Google,

Le PS-S210SUBT est équipé de deux nouveaux haut-parleurs compacts de 254 mm (10") à grande excursion, spécialement conçus par Sonance pour ce produit. Le boîtier en contreplaqué laminé revêtu de polyuréthane présente une conception extrêmement plate, ce qui lui permet d'être utilisé dans de nombreuses applications spécialisées, comme sous les banquettes ou les banquettes de restaurant (grâce aux pieds fournis), ou monté sur les chevrons, les murs ou sous les plafonds (avec le support en C en option).

L'une des caractéristiques les plus uniques et polyvalentes du PS-S210SUBT est sa possibilité d'installer un évent par l'avant ou par le côté du boîtier. L'installateur dévisse simplement l'évent à l'avant du boîtier, puis une plaque d'obturation latérale, et les intervertit. Cela permet d'utiliser le produit dans divers emplacements, tout en garantissant des performances sonores optimales. Le PS-S210SUBT est équipé du transformateur à noyau laminé (SLCT) de Sonance, qui offre des performances haute fidélité en mode 70 V ou 100 V. Associé au filtre passe-bas intégré, ce transformateur permet au caisson de basses d'être alimenté par la même source que les autres enceintes large bande du système, évitant ainsi l'utilisation de canaux d'amplification et de DSP supplémentaires.

Spécification
  • Features

    • Low profile dual 10" subwoofer form-factor to go under banquets, booths, furniture with supplied feet
    • Port can be moved from front to side, ensuring optimum sonic performance in any location
    • Sonance Laminated Core Transformer (SLCT) for full-fidelity performance in 70V/100V
    • Built-in low pass filter allows the product to run on the same amplifier channel as other speakers
    • Removable grille to keep enclosure free of foreign objects
    • Side connector cover with cable management for enhanced reliability
    • Optional C-Bracket for mounting on rafters, walls or ceilings for mounted subwoofer, or in-ceiling, pendant, or surface mounted for woofer options
Spécifications techniques
  • Réference unique.professional-series-subwoofer
  • Famille de produitsSonance
  • Groupe de produitsLoudspeaker
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-04
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201427 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Communications
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers