Publier vos produits
Professional Series Surface Mount Speakers
Sonance

Professional Series Surface Mount Speakers

Traduit par Google,

Les enceintes en saillie de la série professionnelle Sonance présentent des lignes épurées et minimalistes, ainsi qu'une grille affleurante. Elles ressemblent ainsi à des pièces de décoration soignées, contrairement à l'aspect massif traditionnel des enceintes encastrées.

Disponible en 4", 5,25", 6,5", 8" 2 voies et 8" Woofer, en noir ou en blanc, qui peuvent être peints pour correspondre aux couleurs des murs ou du plafond.

La gamme comprend un transformateur haute fidélité pour des performances 70 V/100 V sans compromis, des bobines acoustiques robustes pour une fiabilité à SPL élevé, un woofer à grande excursion pour une extension étendue des basses et un tweeter chambré de 1" pour des détails haut de gamme précis et des performances hors axe exceptionnelles.

Les haut-parleurs à montage en surface de la série professionnelle Sonance sont dotés du support breveté FastMount pour accélérer le processus d'installation et les empêcher de se dérégler au fil du temps.

Le connecteur de câble monté à l'avant et le sélecteur de prise facilitent la connexion et le réglage, tandis que le couvercle à clipser les protège des éléments.

La construction résistante aux intempéries et à la température et la grille en aluminium avec revêtement en poudre permettent de les utiliser dans des applications intérieures ou extérieures. Certifié UL 1480, IPX4, Mil Spec 810 et UV IEC 529.

Spécification
  • Features

    • Class-leading sensitivity & sonic performance
    • Exceptional off-axis response
    • Heavy-duty voice coil for longevity and reliability
    • Ultra-low saturation transformer for uncompromised performance on 70V/100V lines
    • Consistent voicing across product range
    • Clean and minimalistic design
    • Available in black or white (paintable)
    • FastMount® bracket system for easy installation
    • Front-located cable connector and tap selector
    • Connector and tap selector cover
    • Corrosion-resistant powder coated aluminum grille
Spécifications techniques
  • Réference unique.professional-series-surface-mount-speakers
  • Famille de produitsSonance
  • Groupe de produitsLoudspeaker
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-04
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201427 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Communications
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers