Publier vos produits
Wedge Series Loudspeakers
Sonance

Wedge Series Loudspeakers

Traduit par Google,

Conçues avec expertise et conçues pour s'intégrer parfaitement à l'architecture, les enceintes James Wedge se fixent à un angle de 90 degrés, à la jonction des murs et du plafond. L'enceinte Wedge peut être fabriquée sur mesure, permettant ainsi à l'enceinte d'étendre la hauteur ou la largeur de la surface pour une intégration harmonieuse dans l'architecture. Chaque enceinte est équipée du système de tweeters James Quad et de woofers à grande excursion pour une portée et des performances audio exceptionnelles. Disponibles avec des haut-parleurs de 4" ou 5,25" et conçus pour une configuration et un nombre de haut-parleurs adaptés aux besoins de l'espace, les modèles James Wedge offrent un son exceptionnel et une esthétique soignée.

Spécification
  • Features

    • Quad Tweeter Array
    • High Excursion Woofers
    • Built-to-Order Configuration and Width
    • Available in 16 Standard Finishes, with optional custom colors and laser print finishes 
    • TAA Compliant
Spécifications techniques
  • Réference unique.Wedge-series-loudspeakers
  • Famille de produitsJames
  • Groupe de produitsOutdoor Speaker Solutions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-04
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201427 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Communications
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers