Publier vos produits
SONGMICS USTR15BU 15ft Trampoline with Enclosure Net
SONGMICS USTR15BU 15ft Trampoline with Enclosure Net
SONGMICS USTR15BU 15ft Trampoline with Enclosure Net
SONGMICS USTR15BU 15ft Trampoline with Enclosure Net
SONGMICS USTR15BU 15ft Trampoline with Enclosure Net
    SONGMICS

    SONGMICS USTR15BU 15ft Trampoline with Enclosure Net

    Traduit par Google,
    • CERTIFIÉ ASTM & GS : Ce trampoline d'extérieur est approuvé par TÜV Rheinland selon les normes ASTM et GS pour être sûr et fiable pour un usage familial.
    • Structure en acier massif : cadre en acier entièrement galvanisé pour une meilleure résistance à la rouille et à la corrosion ; 6 pieds en forme de W avec 12 points de contact équilibrés pour une meilleure stabilité et sécurité ; capacité de poids maximale jusqu'à 375 lb.
    • Plus de plaisir et un meilleur rebond : le trampoline est livré avec un panier de basket pour encore plus de plaisir en sautant ; tapis de saut résistant à l'usure et anti-UV (en PP) résistant aux hautes pressions ; 108 ressorts galvanisés pour une bonne élasticité.
    • POUR UNE SÉCURITÉ MAXIMALE : les rails sont solidement fixés aux pieds à l'aide de boulons à œil ; un maillage dense de qualité supérieure pour le filet d'enceinte crée un espace sûr pour vos enfants tout en jouant ; un large coussin de couverture à ressort avec un surplomb recouvre parfaitement le cadre.
    • CE QUE VOUS OBTENEZ : trampoline de 15 pieds, panier de basket, filet d'enceinte, coussin à ressort, tapis de saut, échelle, tapis de sol et gants pour le montage.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Songmics #Tramopoline #TramopolineNet

    Spécification
    • Technical Details

      Max. Load Capacity: 375 lb
      Frame Height: approx. 37.8''
      Superior anti-rust galvanized steel tubes
      108 galvanized steel springs
      Waterproof, UV-resistant and durable safety pad
      Superior dense mesh
      High-quality jumping mat, UV-resistant (5000 hours tested)
      Safety rails are wrapped with EPE foam

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SONGMICS-USTR15BU-15ft-Trampoline-with-Enclosure-Net
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsTrampoline
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Divers
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (27)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (44)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (47)