Publier vos produits
SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools
SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools
SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools
SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools
SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools
    SONGMICS

    SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools

    Traduit par Google,
    • Confort optimal : recouvert de PU souple de haute qualité, durable et confortable ; Le siège ergonomique et le repose-pieds circulaire vous permettent de rester confortable tout en travaillant ou en vous relaxant.
    • Tabouret de bar robuste : cadre en métal robuste et grande base chromée épaissie (15. 2'' Dia.) avec 8 points de soudure offrant une grande stabilité, peut contenir jusqu'à 440 lb.
    • Réglable et pivotant : le cylindre à retour automatique avec réglage de la hauteur vous permet de régler le tabouret du comptoir à la hauteur du bar (22. 4'' - 30. 3'') ; ce tabouret de bar est doté d'un design pivotant à 360°.
    • Protection du sol : des patins antidérapants en caoutchouc sur le fond empêchent le tabouret de bar de glisser tout en protégeant votre sol des rayures.
    • Taille du produit : taille du siège - 15''lx 15'w, base chromée - 15. 2'' Dia. , Hauteur du siège - 22. 4'' - 30. 3''.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Songmics #tabouret de bar

    Spécification
    • Technical Details

      Color: Black
      Material: PU, Chrome Plated Iron
      Seat Size: 15''L x 15''W (38 x 38 cm)
      Seat Height: 22.4'' - 30.3'' (57-77 cm)

      Base Plate: 15.2'' Dia. (38 cm)
      Product Weight: 25.4 lbs(11.5 kg)
      Max. Load Capacity: 440 lbs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SONGMICS-ULJB62BK-Adjustable-Bar-Stools
    • Famille de produitsStool
    • Groupe de produitsBar Stool
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment