Publier vos produits
VPL-HW45ES Full HD SXRD Home Cinema Projector
VPL-HW45ES Full HD SXRD Home Cinema Projector
VPL-HW45ES Full HD SXRD Home Cinema Projector
    Sony

    VPL-HW45ES Full HD SXRD Home Cinema Projector

    Traduit par Google,

    Projecteur Home Cinéma Full HD ES économique avec Reality Creation, 3D

    Créez une expérience cinématographique spectaculaire chez vous. Le VPL-HW45ES intègre des technologies développées pour nos projecteurs de cinéma numérique professionnels, notamment des panneaux SXRD et la technologie d'upscaling Advanced Reality Creation pour des images Full HD d'une précision exceptionnelle. Avec une luminosité de 1 800 lumens et un format compact, c'est le choix idéal pour des moments de divertissement inoubliables à domicile.

    Images spectaculaires en Full HD grâce à la création de réalité avancée

    La technologie de dalle SXRD® avancée est associée à la technologie Advanced Reality Creation, une technologie de traitement Super Resolution de Sony qui affine les détails les plus subtils, les couleurs et les textures. Vous constaterez la différence grâce à des images Full HD nettes et précises, vous offrant une qualité d'image plus proche que jamais de la source 1080p originale.

    Rapport de luminosité et de contraste élevé

    Avec une luminosité impressionnante de 1 800 lumens et un taux de contraste élevé, les images Full HD sont nettes, avec des zones lumineuses et des noirs profonds et riches, même dans des pièces bien éclairées.

    Action fluide et harmonieuse à l'écran

    Associée à la vitesse de réponse ultra-rapide de l'écran, la technologie Motionflow™ vous permettra de voir chaque détail avec un flou minimal, quelle que soit la rapidité de l'action.

    Lampe longue durée

    Une durée de vie nominale de la lampe pouvant atteindre 6000 heures³ (en mode faible) signifie une maintenance simplifiée, avec moins de changements de lampe et des coûts d'exploitation réduits.

    Installation à domicile flexible avec objectif à zoom et décentrement large

    L'objectif zoom manuel avec un rapport de zoom de 1,6x et une large plage de décalage d'objectif offre une plus grande flexibilité d'installation dans toutes les pièces, même avec des plafonds hauts.

    Compatible RF 3D standard de l'industrie
    L'émetteur RF intégré du projecteur se synchronise avec les lunettes 3D RF compatibles Sony et tierces pour une couverture plus large et une plus grande stabilité, il n'est donc pas nécessaire d'utiliser un émetteur externe.

    Luminosité 3D digne du cinéma
    La technologie de contrôle dynamique de la lampe de Sony et les lunettes 3D rechargeables fonctionnent parfaitement ensemble pour établir des niveaux de luminosité éclatants de qualité cinéma sur vos films et émissions 3D préférés.1.

    Ventilateur ultra-silencieux
    Grâce à son système d'évacuation d'air avancé, vous oublierez même la présence du projecteur dans la pièce. Le ventilateur ultra-silencieux de Sony n'émet que 22 dB pendant la projection.

    Fonctions puissantes d'étalonnage d'image
    Calibrez rapidement votre image en fonction du type de contenu que vous regardez grâce à neuf modes uniques, dont une variété de préréglages pour le cinéma, les jeux, la photo et personnalisables par l'utilisateur.

    Mises à jour USB
    Vous bénéficiez toujours des dernières fonctionnalités et mises à jour du micrologiciel grâce au port USB du projecteur.

    garantie limitée de trois ans
    Tous les projecteurs Sony Elevated Standard (ES) bénéficient d'une garantie limitée de trois ans.

    Ventilateur frontal

    Grâce à la sortie d'air du ventilateur située à l'avant du projecteur, vous n'avez pas à vous soucier de l'espace disponible autour du mur ni de la ventilation lors de l'installation. Cela permet d'optimiser la distance de projection et d'obtenir ainsi des images projetées de la plus grande taille possible.

    Spécification
    • Video Features

      Color Light Output: 1800 lm (Lamp mode: High)*

      Light Output: 1800 lm (Lamp mode: High)*

      Size & Weight

      Dimensions (W x H x D): 16 1/8" x 7 1/8" x 18 3/8"

      Weight: Approx. 9 kg / 20 lb

      Power

      Power Consumption: MAX 310 W

      Power Requirement: AC 100 V to 240 V, 3.1 A to 1.3 A, 50/60 Hz

      Acoustic noise: 22 dB

      Operating Conditions

      Operating temperature / humidity: 5°C to 35°C (41°F to 95°F)/35% to 85% (no condensation)

      Storage temperature / humidity: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)/10% to 90% (no condensation)

      Interface

      Input and Output Terminals: HDMI (2 INPUTS) – Digital RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr REMOTE – RS-232C, D-sub 9-pin (female) IR IN – Minijack, USB – DC 5 V, Max. 500 mA

      Hardware

      Projection lens zoom / focus: Manual (Approx. x1.6) / Manual

      General Features

      Effective Imager Size: 0.61 in x 3

      Effective pixels: 6,220,800 (1920 x 1080 x 3) pixels

      Projection lens shift: Manual, Vertical: +/- 71%, Horizontal: +/- 25%

      Screen Size: 40" to 300" (1,016 mm to 7,624 mm)

      Eco and energy saving

      Power Consumption (Standby Mode): 0.4 W

      Standby Mode Activated: After about 10 Minutes

      Display

      Display Resolution: Computer signal input : Maximum display resolution: 1920 x 1080 dots (HDMI Input only) / Video signal input : 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, The following items are available for HDMI input only. 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p

      Display System: SXRD panel, projection system

      Light source: High-pressure mercury lamp, 215 W type


      *The values are estimate.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VPL-HW45ES-Cinema-quality-projector
    • Famille de produitsProjector Equipment
    • Groupe de produits4K, HD Home Theater, Lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-25
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000690
    • Nom ETIMVideo projector
    • Nom UNSPSCProjectors and supplies
    • Code UNSPSC451116
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Numéro OmniClass23-37 15 19
    • Titre OmniClassVideo Projectors
    • Code CSI UniFormat IIE
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS