Publier vos produits
Sony VPL-PHZ51 5300 Lumens Laser Light Source Projector

Sony VPL-PHZ51 5300 Lumens Laser Light Source Projector

Traduit par Google,

Nos projecteurs professionnels ultra-compacts les plus lumineux sont dotés de fonctions intelligentes et d'un tout nouveau système anti-poussière. Ils constituent un choix inspiré pour les salles de conférence, les amphithéâtres universitaires et les grandes salles de classe ainsi que pour les applications Esport.

Projecteurs laser incroyablement petits et légers de 6 400/5 300 lumens*

Magnifiquement mince et léger avec le plus petit boîtier de sa catégorie, le projecteur laser VPL-PHZ61/51 combine des performances d'image exceptionnelles avec une luminosité centrale jusqu'à 7 000 lm et une fiabilité impressionnante. Une conception intégrée discrète, des besoins de maintenance minimaux et des options d'installation flexibles en font le partenaire naturel des environnements audiovisuels intégrés d'aujourd'hui.

*VPL-PHZ61 6 400 lm (7 000 lm au centre) / VPL-PHZ51 5 300 lm (5 800 lm au centre).

Couleurs vives et riches, même dans les pièces très éclairées

Même les projecteurs puissants peuvent souffrir de couleurs d'image délavées dans des pièces fortement éclairées. Exclusif à Sony, Bright View offre des images à fort impact sans sacrifier la couleur. La création de réalité récemment améliorée garantit que les images, les diagrammes et le texte sont clairs et nets, même dans des conditions lumineuses. Les paramètres intelligents avec ambiance associent les images projetées à votre environnement pour une expérience visuelle améliorée. Il y a même un capteur de lumière ambiante pour mesurer la luminosité de la pièce.


Spécification
  • Features

    Clearer images and text - Reality Creation uses powerful algorithms that boost image resolution closer to 4K clarity. Reality Text improves visibility of characters: great for conference rooms, university seminar rooms and large classrooms.

    Bright, beautiful colors - Bright View is Sony’s unique processing technology that brightens images while maintaining rich color – even in brightly lit business and educational environments.

    Enhanced viewing experience - Intelligent Settings with Ambiance uses a built-in light sensor to measure room brightness, automatically adjusting Bright View mode, color gain, and Reality Creation to suit your presentation environment.

    Enjoy optimum pictures while saving energy - The VPL-PHZ61/51 makes sound business sense, helping you reduce running costs in corporate and educational environments. A new Auto Light Output feature works in conjunction with Ambiance, optimizing image quality and maintaining high visibility while reducing power consumption.

    4K 60P input support - Support for 4K 60P input signals makes life simpler when you’re using the VPL-PHZ61/51 in multi-screen set-ups with flat panel sub-screens. Just split the same 4K signal to drive all your displays, with no conversion needed. There’s also a high-performance image scaler that effortlessly converts 4K input signals to WUXGA resolution while achieving close to 4K image quality. Now optimized for 4K60P signals, Reality Creation is Sony’s unique picture enhancement feature that gives projected images even greater crispness and depth. There’s also support for devices with content protection such as 4K UHD players.

    Smart, installation-friendly design - Enjoy flexible installation options with a generous +55% vertical lens shift range, making it easy to achieve perfectly proportioned pictures without long pole mounts or keystone correction when the projector's ceiling mounted. We've also widened the throw ratio range, simplifying replacement of a previously installed projector without the hassle of re-positioning an existing ceiling mount.

    Brighter for longer with less maintenance - There’s plenty of innovation inside the VPL-PHZ61/51 to keep pictures looking clear and bright over the projector’s operational lifetime with minimal maintenance – in any environment.

Spécifications techniques
  • Réference unique.VPL-PHZ51-Projector
  • Famille de produitsProjectors
  • Groupe de produitsLaser Projectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Code ETIMEC000690
  • Nom ETIMVideo projector
  • Nom UNSPSCVideo projectors
  • Code UNSPSC45111616
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_67_22
  • Description de l'Uniclass 2015Digital projectors
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 16.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Projectors
  • Numéro OmniClass23-37 15 19 19
  • Titre OmniClassVideo Digital Projectors