Publier vos produits
VPL-VW995ES Premium 4K HDR home theater projector with laser light source
VPL-VW995ES Premium 4K HDR home theater projector with laser light source
VPL-VW995ES Premium 4K HDR home theater projector with laser light source
    Sony

    VPL-VW995ES Premium 4K HDR home theater projector with laser light source

    Traduit par Google,
    La merveille du cinéma revient à la maison avec une clarté 4K HDR. 1 Une source de lumière laser Z-Phosphor de 2 200 lumens apporte des couleurs, un contraste et un mouvement exceptionnellement clairs et lumineux pendant plus de 20 000 heures de lecture. Avec l'objectif ARC-F équipé pour des images ultra-nettes, vous vous demanderez comment vous regardiez des films avant le VW995ES.
    Spécification
    • Laser light source in compact chassis
      This compact size home projector combines an advanced laser light source with Sony 4K SXRD™ panel technology.

      Native 4K resolution for lifelike pictures
      With more than four times the resolution of Full HD,1 native 4K offers 8.8 million pixels (4096 x 2160) for a picture that’s so incredibly lifelike, it’s like looking at the real thing.

      2,200 lumens for spectacular brightness
      With an impressive 2,200 lumens brightness and a spectacularly high contrast range, 4K images are clear and bright with sparkling highlights and rich, deep blacks.

      Dual contrast control engine
      Dynamic Laser control & Advanced Iris work together to deliver superb image quality, with deeper blacks while maintaining bright highlights.

      ARC-F lens delivers ideal clarity
      The ARC-F lens features an 18-piece all-glass lens design, which faithfully transfers images from the 4K imagers to the entire screen, from edge to edge. Crisp picture quality is displayed as beautifully as it was captured.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VPL-VW995ES-Premium-4K-HDR-projector
    • Famille de produitsProjector Equipment
    • Groupe de produits4K HDR Laser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-25
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000690
    • Nom ETIMVideo projector
    • Nom UNSPSCProjectors and supplies
    • Code UNSPSC451116
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Numéro OmniClass23-37 15 19
    • Titre OmniClassVideo Projectors
    • Code CSI UniFormat IIE
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS