Publier vos produits
FW-55BZ35P 55” high brightness 500 nit 4K HDR professional display with Deep Black Non-Glare Standard and IP5X dust resistance

FW-55BZ35P 55” high brightness 500 nit 4K HDR professional display with Deep Black Non-Glare Standard and IP5X dust resistance

Traduit par Google,
Présentation Design épuré, performances accrues Fin et élégant, le Pro BRAVIA FW-55BZ35P est un écran véritablement professionnel, alliant une qualité d'image 4K HDR spectaculaire et une fiabilité renforcée à une efficacité énergétique accrue et des coûts d'exploitation réduits dans les commerces, les entreprises et les établissements d'enseignement. L'innovation en matière d'image inclut la technologie Deep Black Non-Glare Standard pour des images à contraste élevé qui se démarquent, même dans les espaces lumineux. Le châssis robuste repensé de l'écran offre une protection contre la poussière IP5X pour une durabilité accrue dans les applications professionnelles exigeantes. L'intégration flexible, l'utilisation conviviale et les nombreuses options de personnalisation simplifient le travail des intégrateurs de systèmes et des utilisateurs dans les espaces audiovisuels connectés d'aujourd'hui. Conçu pour faciliter les affaires Affinez le Pro BRAVIA FW-55BZ35P pour répondre aux exigences des environnements d'entreprise ou de vente au détail. Le mode Pro nouvellement amélioré facilite encore plus le contrôle et la personnalisation des fonctions d'affichage pour répondre aux besoins actuels des entreprises. Lorsqu'un ordinateur portable ou un périphérique HDMI est connecté, le Pro BRAVIA s'allume automatiquement et sélectionne l'entrée appropriée pour gagner du temps lors des réunions. Les boutons physiques, la télécommande, les entrées et certaines fonctions peuvent être restreints afin d'empêcher toute manipulation dans les magasins et les espaces publics. Une configuration simplifiée applique instantanément des paramètres optimisés pour les applications les plus courantes : signalétique dynamique, signalétique standard ou salle de réunion.
Spécifications techniques
  • Réference unique.fw-55bz35p-display
  • Famille de produitsProfessional Displays
  • Groupe de produitsDisplays
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_48
  • Description de l'Uniclass 2015Liquid crystal display (LCD) panels
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 13
  • Titre OmniClassLiquid Crystal Display Televisions