Publier vos produits
FW-85BZ40P 85” very high brightness 700 nit 4K HDR professional display with unique Deep Black Non-Glare Premium and IP5X dust resistance

FW-85BZ40P 85” very high brightness 700 nit 4K HDR professional display with unique Deep Black Non-Glare Premium and IP5X dust resistance

Traduit par Google,
Présentation Design épuré, performances accrues Fin et élégant, le Pro BRAVIA FW-85BZ40P est l'écran professionnel par excellence. Il allie une qualité d'image 4K HDR spectaculaire et une fiabilité renforcée à une efficacité énergétique accrue et des coûts d'exploitation réduits pour les commerces, les entreprises et les établissements scolaires. L'innovation de pointe en matière d'image inclut la technologie exclusive Deep Black Non-Glare Premium de Sony, pour des images riches et percutantes qui se démarquent nettement, même dans les espaces lumineux. Le châssis robuste repensé de l'écran offre une protection contre la poussière IP5X pour une durabilité accrue dans les applications professionnelles exigeantes. L'intégration flexible, l'utilisation intuitive et les nombreuses options de personnalisation simplifient le travail des intégrateurs système et des utilisateurs dans les espaces audiovisuels connectés d'aujourd'hui. Conçu pour simplifier votre activité, le Pro BRAVIA FW-85BZ40P s'adapte aux exigences des environnements professionnels et commerciaux. Le mode Pro, récemment amélioré, facilite encore plus le contrôle et la personnalisation des fonctions d'affichage pour répondre aux besoins actuels des entreprises. Lorsqu'un ordinateur portable ou un périphérique HDMI est connecté, le Pro BRAVIA s'allume automatiquement et sélectionne l'entrée appropriée, vous faisant ainsi gagner du temps lors de vos réunions. Les boutons physiques, la télécommande, les entrées et certaines fonctions peuvent être restreints afin d'empêcher toute manipulation dans les magasins et les espaces publics. Une configuration simplifiée applique instantanément des paramètres optimisés pour les applications les plus courantes : signalétique dynamique, signalétique standard ou salle de réunion.
Spécifications techniques
  • Réference unique.fw-85bz40p-display
  • Famille de produitsProfessional Displays
  • Groupe de produitsDisplays
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_48
  • Description de l'Uniclass 2015Liquid crystal display (LCD) panels
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 13
  • Titre OmniClassLiquid Crystal Display Televisions