Publier vos produits
Sony VPL-GTZ380 4K SXRD Laser Projector With 10000 Lumens Light Output

Sony VPL-GTZ380 4K SXRD Laser Projector With 10000 Lumens Light Output

Traduit par Google,

Des images à couper le souffle dans n'importe quel environnement

Le VPL-GTZ380 affiche fidèlement les images en résolution 4K native (4096 x 2160), sans les astuces de mise à l'échelle ou de décalage de pixels souvent utilisées dans les projecteurs de moindre qualité. Les détails les plus fins sont d'une netteté et d'une clarté à couper le souffle, même lorsque votre public est plus proche de l'écran dans des environnements tels que les salles d'exposition et les halls d'entrée.

Des images immersives et fluides à n'importe quelle échelle

Remarquablement silencieux et compact, le VPL-GTZ380 présente une conception de montage à quatre coins familière qui convient parfaitement aux installations à projections multiples, y compris les grandes expositions, les espaces de galerie et les dômes de planétarium. Les niveaux de noir ultra-profonds, l'une des caractéristiques de la technologie SXRD™ unique de Sony, réduisent la visibilité des bandes intrusives lorsque plusieurs images de projecteur sont fusionnées sur les bords pour créer une image de grande taille.

Couleur immense, non atténuée

Grâce à sa nouvelle source de lumière laser, qui intègre une diode laser rouge en plus des deux diodes laser bleues de longueur d'onde différente, le VPL-GTZ380 atteint la gamme complète de couleurs DCI-P3 qui est 1,35 fois plus large que le sRGB atteint par d'autres projecteurs, sans aucune perte de luminosité. Une diode laser rouge supplémentaire augmente considérablement le volume de couleur, sans aucune perte de luminosité commune aux autres modèles haut de gamme qui utilisent un filtre de couleur intégré. L'immense précision des couleurs du VPL-GTZ380 en fait un choix incontournable pour les environnements tels que les galeries d'art et les musées.

Encore plus virtuellement réel

Le VPL-GTZ380 est idéal pour les applications de réalité virtuelle, de conception industrielle et de visualisation, avec deux signaux 3D 4K 60 Hz et la dernière technologie de traitement graphique pour afficher jusqu'à 4K 120 Hz RVB 4:4:4 images 10 bits avec seulement deux câbles du port d'affichage. Une source LED infrarouge supplémentaire émet une lumière infrarouge pour la formation des pilotes et la simulation de sauvetage nocturne avec des lunettes de vision nocturne

Innovation en imagerie

Les technologies d'imagerie de pointe de Sony permettent au VPL-GTZ380 de reproduire sans effort des images haute luminosité expressives avec une richesse, des couleurs et des détails époustouflants dans un châssis remarquablement compact pesant seulement 112,44 livres.

Dernière dalle SXRD 4K

Le panneau SXRD compact et durable de nouvelle génération permet au VPL-GTZ380 de fournir de véritables images 4K avec une luminosité spectaculaire de 10 000 lumens.

Refroidissement avancé

La conception avancée de la roue phosphoreuse comprend une ailette en spirale brevetée qui évacue efficacement la chaleur pour un fonctionnement incroyablement frais - un problème fréquent avec d'autres projecteurs à haute luminosité.

Large gamme de couleurs

Avec une diode laser rouge en plus des deux diodes laser bleues de longueurs d'onde différentes, la source de lumière laser atteint une remarquable gamme de couleurs 100 % DCI-P3 sans réduction de luminosité, soit 135 % plus large que les projecteurs sRGB conventionnels.

Traitement d'image optimisé

Comme on le trouve dans les écrans professionnels Sony BRAVIA, le processeur d'image phare X1™ Ultimate est optimisé pour les applications de projecteur en tant que « X1™ Ultimate pour projecteur ».

Transformez chaque environnement

Le VPL-GTZ380 transforme la qualité et le réalisme de vos communications visuelles dans un large éventail d'environnements où la luminosité, la clarté, la couleur et le contraste de l'image sans compromis sont primordiaux.

Spécifications techniques
  • Réference unique.VPL-GTZ380-Projector
  • Famille de produitsProjectors
  • Groupe de produitsLaser Projectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Code ETIMEC000690
  • Nom ETIMVideo projector
  • Nom UNSPSCVideo projectors
  • Code UNSPSC45111616
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_67_22
  • Description de l'Uniclass 2015Digital projectors
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 16.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Projectors
  • Numéro OmniClass23-37 15 19 19
  • Titre OmniClassVideo Digital Projectors