Publier vos produits
Robinet électronique pour lavabo avec pile 7,2V HAIDRA
Robinet électronique pour lavabo avec pile 7,2V HAIDRA
    SOPAL

    Robinet électronique pour lavabo avec pile 7,2V HAIDRA

    Robinet électronique pour lavabo avec pile 7,2V:

    • Finition chromée éclatante et durable NF EN ISO 1456.
    • Brillant et facile à nettoyer.
    • Confort d’utilisation.
    • Flexibles de raccordement souples.
    • Corps en laiton avec électrovanne non intégrée.
    • Hygiène optimale : fonction sans contact, empêche la di usion des bactéries.
    • Anti vandalisme : conception robuste pour usage en collectivités.
    Spécification
    • Robinet électronique pour lavabo avec pile 7,2V:

      • Capteur infrarouge optoélectronique pour pilotage des électrovannes.
      • Fonctionne avec pile en lithium 7,2V (faible consommation d’énergie, durée pile env. 1,5 milion cycles et indicateur de pile faible ou alimentation secteur).
      • Temps de réaction capteur 0.3s, décalage de coupure du jet d’eau immediat.
      • L’entretien du capteur et le changement de la pile sont faciles.

      • Selon EN 60529, notre capteur+batterie répond à l’indice de protection IP67.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.06ACA04
    • Famille de produitsTap HAIDRA
    • Groupe de produitsEelectronic faucet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enTunisie
    • Fabriqué enTunisie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017610
    • Nom ETIMSanitary taps
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Titre OmniClassFittings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique