Publier vos produits
Mitigeur de lavabo NABEUL
Mitigeur de lavabo NABEUL
    SOPAL

    Mitigeur de lavabo NABEUL

    Mitigeur de lavabo:

    • Mitigeur de finition chromée éclatante et durable NF EN ISO 1456.
    • Cartouche joystick en céramique.
    • Brillant et facile à nettoyer.
    • Confort d’utilisation.
    • Flexibles de raccordement souples.
    Spécification
    • Mitigeur de lavabo:

      • Pression d'utilisation: de 1 à 10 bars.
      • Débit nominal: 20l/min à 3 bars.
      • Résistance thermique: 90°C max.
      • Endurance cartouche: 70000 cycles.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.06BXA04
    • Famille de produitsMixer NABEUL
    • Groupe de produitsWashbasin mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enTunisie
    • Fabriqué enTunisie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017610
    • Nom ETIMSanitary taps
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique