Publier vos produits
Robinet électronique pour lavabo avec alimentation secteur 100-240V HAIDRA
Robinet électronique pour lavabo avec alimentation secteur 100-240V HAIDRA
    SOPAL

    Robinet électronique pour lavabo avec alimentation secteur 100-240V HAIDRA

    Robinet électronique pour lavabo avec alimentation secteur 100-240V:

    • Finition chromée éclatante et durable NF EN ISO 1456.
    • Brillant et facile à nettoyer.
    • Confort d’utilisation.
    • Flexibles de raccordement souples.
    • Corps en laiton avec électrovanne non intégrée.
    • Hygiène optimale : fonction sans contact, empêche la di usion des bactéries.
    • Anti vandalisme : conception robuste pour usage en collectivités.
    Spécification
    • Robinet électronique pour lavabo avec alimentation secteur 100-240V:

      • Capteur infrarouge optoélectronique pour pilotage des électrovannes.
      • Fonctionne avec pile en lithium 7,2V (faible consommation d’énergie, durée pile env. 1,5 milion cycles et indicateur de pile faible ou alimentation secteur).
      • Temps de réaction capteur 0.3s, décalage de coupure du jet d’eau immediat.
      • L’entretien du capteur et le changement de la pile sont faciles.
      • Selon EN 60529, notre capteur+batterie répond à l’indice de protection IP67.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.06C7A04
    • Famille de produitsTap HAIDRA
    • Groupe de produitsEelectronic faucet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enTunisie
    • Fabriqué enTunisie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017610
    • Nom ETIMSanitary taps
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Titre OmniClassFittings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique