Publier vos produits
Robinet électronique pour lavabo avec alimentation secteur 100-240V AQUA
SOPAL

Robinet électronique pour lavabo avec alimentation secteur 100-240V AQUA

Robinet électronique pour lavabo avec alimentation secteur 100-240V:

  • Finition chromée éclatante et durable NF EN ISO 1456.
  • Brillant et facile à nettoyer.
  • Confort d’utilisation.
  • Flexibles de raccordement souples.
  • Corps en laiton avec électrovanne non intégrée.
  • Hygiène optimale : fonction sans contact, empêche la difusion des bactéries.
  • Anti vandalisme : conception robuste pour usage en collectivités.
Spécification
  • Robinet électronique pour lavabo avec alimentation secteur 100-240V:

    • Capteur infrarouge optoélectronique pour pilotage des électrovannes.
    • Fonctionne avec pile en lithium 7,2V (faible consommation d’énergie, durée pile env. 1,5 milion cycles et indicateur de pile faible ou alimentation secteur).
    • Temps de réaction capteur 0.3s, décalage de coupure du jet d’eau immediat.
    • L’entretien du capteur et le changement de la pile sont faciles.
    • Selon EN 60529, notre capteur+batterie répond à l’indice de protection IP67.
Spécifications techniques
  • Réference unique.06CTA04
  • Famille de produitsTap AQUA
  • Groupe de produitsEelectronic faucet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enTunisie
  • Fabriqué enTunisie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG017610
  • Nom ETIMSanitary taps
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Titre OmniClassFittings

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique