Publier vos produits
Robinet de radiateur male + valve teflon
SOPAL

Robinet de radiateur male + valve teflon

Ces séries de vannes manuelles et de coudes et tés de réglage permettent d'isoler et de fermer plus ou moins les bornes des installations de chauffage ou de climatisation. Ils sont équipés d'un raccord union spécial qui permet une connexion rapide et sûre aux radiateurs, sans utiliser d'autre matériau d'étanchéité.
Spécifications techniques
  • Réference unique.1202A03
  • Famille de produitsAngle valve
  • Groupe de produitsAngle valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireNickel
  • Conçu enTunisie
  • Fabriqué enTunisie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC003623
  • Nom ETIMValve connector (field assembly)
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique