Publier vos produits
Italy_SOPREMAPOOL FEELING
SOPREMA

Italy_SOPREMAPOOL FEELING

Traduit par Google,

La gamme SOPREMAPOOL FEELING est une gamme de membranes en PVC renforcé de 1,5 mm avec une protection standard contre les rayons UV et les micro-organismes .
Le revêtement de sol SOPREMAPOOL FEELING a été testé pour sa résistance au glissement conformément à la norme européenne EN 13451-1 (selon l'annexe B de la norme EN 15836-2 ) et à la norme DIN 51097 (1992) .

MEMBRANE RENFORCÉE 150/100

Avantages :
• Expérience sensorielle
• Large choix de textures

Dimensions:
Rouleau de 1,65 x 25 m

Spécifications techniques
  • Réference unique.BIMIT0081
  • Famille de produitsSwimming pool
  • Groupe de produitsPVC-P
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2025-11-10
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCMatériau

Disponibilité de la région

L'Europe
Espagne
Italie
Portugal
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit