m2 Découpe d'humidité, au moyen du système de drainage du gravier, l'application d'une membrane d'étanchéité monocouche collée à la couche de béton pauvre avec un primaire bitumineux de type EA EMUFAL PRIMER avec une dotation de 250 g/m3, composée d'une feuille de bitume élastomère SBS de 4,8 kg, avec renfort en feutre de polyester (FP) de type MORTERPLAS SBS FP 4,8 KG placé, prêt à être protégé avec la couche séparatrice anti-poinçonnement en géotextile non tissé à haute ténacité à base de polypropylène thermosoudé avec une résistance à la traction de 9 kN/m selon la norme UNE EN ISO 10319 et une résistance au poinçonnement statique (CBR) de 1500 N selon la norme UNE EN ISO 12236 avec un grammage de 120 grs/m2 TEXXAM 1000 ; Couche d'isolation thermique composée de plaques de polystyrène extrudé avec joints mi-bois avec résistance à la compression de 300 KPa, conductivité thermique Lambda 0,036 W/mºK et épaisseur 80 mm type SOPRAXPS SL 80 ; Couche séparatrice anti-poinçonnement géotextile non tissé haute ténacité à base de polypropylène thermosoudé avec résistance à la traction de 12,5 kN/M selon UNE EN ISO 10319 et résistance au poinçonnement statique (CBR) de 2250 N selon UNE EN ISO 12236 avec un grammage de 170 grs/m2 TEXXAM 1500 prête à recevoir le bétonnage de la dalle.
Spécifications techniques
Réference unique.SOL000429
Famille de produitswaterproofing
Groupe de produitsWaterproofing system for Foundation Slab