Publier vos produits
Spain_LosaCimentación602,3mm_HA+EmufalPrimer+TexselfGS1,5+Texxam1500
SOPREMA

Spain_LosaCimentación602,3mm_HA+EmufalPrimer+TexselfGS1,5+Texxam1500

Traduit par Google,
Application d'une membrane d'étanchéité monocouche collée à la couche de béton pauvre et projetée de manière à ce qu'elle adhère à la dalle de fondation, formée d'une feuille d'étanchéité autocollante, qui agit comme une barrière anti-gaz tels que le méthane et le radon et se compose d'un mastic élastomère (SBS), avec une armature en film de polyéthylène haute densité (PE) collée à une feuille d'aluminium de 50 microns sur sa face supérieure, et une finition en film siliconé facilement amovible sur la face inférieure, type TEXSELF GS 1.5 (LBA-15-AL+PE), posée avec un apprêt préalable, type EMUFAL PRIMER avec une dotation minimale de 300 g/m2, couche de séparation avec géotextile non tissé thermosoudé à hautes performances mécaniques, composé à 100% de polypropylène pour une utilisation dans le bâtiment et les travaux publics, type TEXXAM 1500, prêt à recevoir le bétonnage.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000470
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing system for Foundation Slab
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-07-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondairePolypropylène
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
  • Classification IFCDalle
  • Code ETIMEG020700
  • Nom ETIMBuilding sector - other

Disponibilité de la région

L'Europe
Espagne