Publier vos produits
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFv3Kg
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFv3Kg

Traduit par Google,

Membranes d'étanchéité à base de bitume élastomère SBS avec renfort en fibre de verre.

Morterplas SBS FV 3 kg est une feuille non autoprotégée de bitume plastomère SBS, à point de ramollissement élevé, avec renfort en feutre de fibre de verre (FV) et finie avec un film thermofusible sur les deux faces.

Spécification
  • APPLICATION

    Morterplas SBS FV 3 kg can be applied in single and double layer systems on non-trafficable and trafficable roofs for pedestrian and vehicular use, with heavy protection.

    Morterplas SBS FV 3 kg is usually applied as an underlayer to give stability to the two-ply membrane.

Spécifications techniques
  • Réference unique.PRDB712_10
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing and insulation product
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2025-06-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCMatériau
  • Code ETIMEG019720
  • Nom ETIMSheet material
  • Numéro OmniClass23-13 25 17 13
  • Titre OmniClassSheet Waterproofing