Publier vos produits
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4Kg
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4Kg

Traduit par Google,

Morterplas APP FP 4 kg est une membrane d'étanchéité non autoprotégée, composée de bitume plastomère APP, à point de ramollissement élevé, renforcée de feutre polyester à grammage élevé (FP) et finie avec un film thermofusible sur les deux faces.

Spécification
  • Application

    • It is especially recommended for applications where a high resistance to punching is required.
    • Morterplas APP FP 4 kg can be applied in single layer systems in accordance with DITs and local building regulations.
    • Morterplas APP FP 4 kg can be applied as a two-coat system on non-trafficable and trafficable roofs for pedestrian and vehicular use, with heavy protection.
    • Morterplas APP FP 4 kg can be applied as a sheet to ensure watertightness in buried structures.
Spécifications techniques
  • Réference unique.PRDB712_2
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing and insulation product
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2025-06-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCMatériau
  • Code ETIMEG019720
  • Nom ETIMSheet material
  • Numéro OmniClass23-13 25 17 13
  • Titre OmniClassSheet Waterproofing