Publier vos produits
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFm3Kg
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFm3Kg

Traduit par Google,

Morterplas SBS FM 3 kg est une membrane d'étanchéité en bitume élastomère SBS avec renfort en feutre polyester (FP) et finition en film thermofusible sur les deux faces.

Spécification
  • Non-trafficable roofs without heavy protection: two-layer application as the bottom layer of the system with mechanical fastening. This application is especially recommended for Deck roofs and rehabilitation.

    Roofs with heavy trafficable or non-trafficable protection: adhered application, floating or with mechanical fastening forming two-layer membranes. The sheets should always be adhered to each other.

    Morterplas SBS FM 3 kg can be applied as a sheet to ensure watertightness in buried structures.

Spécifications techniques
  • Réference unique.PRDB712_5
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing and insulation product
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2025-06-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCMatériau
  • Code ETIMEG019720
  • Nom ETIMSheet material
  • Numéro OmniClass23-13 25 17 13
  • Titre OmniClassSheet Waterproofing