Publier vos produits
Spain_B7B1_Polipropileno_Geotextil_Texxam700
SOPREMA

Spain_B7B1_Polipropileno_Geotextil_Texxam700

Traduit par Google,

Géotextile non tissé composé à 100% de fibres de polypropylène, aiguilletées mécaniquement, avec traitement thermique et calandrage ultérieurs.

Texxam est un géotextile non tissé thermosoudé composé à 100% de polypropylène pour le bâtiment et les travaux publics.

Spécification
  • - Filtration: using its transversal permeability, it allows the passage of water for its conduction, retaining the fine particles of the soil, which is achieved according to the size of the pore.

    - Separation: avoids the mixing of particles from different soils. It prevents contact between non-compatible materials. Acts as a permeable barrier between soils of different structure.

    - Drainage: provides tensile strength for embankments and slopes in roads and ecological walls.

    - Reinforcement: provides punching and tensile strength for decks (including bridges), embankments and slopes in roads and ecological walls.

Spécifications techniques
  • Réference unique.PRDB7B1_38
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing and insulation product
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2025-06-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCMatériau
  • Code ETIMEG019720
  • Nom ETIMSheet material
  • Numéro OmniClass23-11 15 11 17
  • Titre OmniClassSheeting Geocomposites