Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

SOPRASOLAR FIX EVO TILT

No d'article: RC1PUPV_FR02
Fabricant: SOPREMA
Famille de produits: Roof
Groupe de produits: Waterproofing system for roof
Date de publication: 2018-10-03
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (6)

SOPRASOLAR FIX EVO TILT est un procédé d’étanchéité photovoltaïque sans percement pour toiture terrasse avec mise en place de modules photovoltaïques inclinés (portait ou paysage) sur un système de plots breveté avec rehausses intégrées.

SOPRASOLAR FIX EVO TILT  permet l’intégration en toitures isolées-étanchées, sur bâtiments neufs ou existants, de modules photovoltaïques rigides sur un ensemble de plots polymères liaisonnés à un revêtement d’étanchéité autoprotégé sans avoir à perforer ce dernier et sans nécessité d’ajout de lestage afn de réaliser des installations productrices d’électricité renouvelable solaire.

Les modules reposent sur un système de rehausses qui permettent d’apporter une inclinaison de 10° aux modules photovoltaïques.


Materiau principal: Bitumen
Materiau secondaire: Polyurethane
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Construction - Roof
Classification IFC: Roof
Nom UNSPSC: Roofing materials
Code UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Code: JV14
Uniclass 1.4 Description: Photovoltaic systems
Uniclass 2.0 Code: SS-20-12
Uniclass 2.0 Description: Flat Roof, Floor And Balcony Structure Systems
Uniclass 2015 Code: Co_70_10_63
Uniclass 2015 Description: Photovoltaic power generation complexes
NBS Reference Code: 20-12-85-70
NBS Reference Description: Reinforced Concrete Floor, Roof Deck Or Balcony Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Built-Up Bituminous Roofing
Numéro OmniClass: 23-13 39 31 13 23
Titre OmniClass: Modified Bituminous Multi Layer Roof Membranes
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Ce produit est disponible en:
Europe
  • France

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
COBie.Type.AccessibilityPerformance n/a
COBie.Type.AssetType fixed
COBie.Type.Category EF_30 : Roofs, floor and paving elements
COBie.Type.CodePerformance n/a
COBie.Type.Color Black ; Red ; Green ; Light Grey ; white ; Dark grey ; Brown ; Orange ; Blue
COBie.Type.Constituents Self protection membrane or photovoltaic panel
COBie.Type.CreatedBy n/a
COBie.Type.CreatedOn n/a
COBie.Type.Description Photovoltaic adhered roof system
COBie.Type.DurationUnit Year
COBie.Type.ExpectedLife 25
COBie.Type.Features Waterprrofing which create lectrical energy by photovoltaic panels integrated.
COBie.Type.Finish Black ; Red ; Green ; Light Grey ; white ; Dark grey ; Brown ; Orange ; Blue Photovoltaic panel
COBie.Type.Grade n/a
COBie.Type.Manufacturer SOPREMA
COBie.Type.Material SBS Bitumen ; Polyamide PA6 ; Alumium ; p-Si ; steel
COBie.Type.ModelNumber 1
COBie.Type.ModelReference RC1PUPV_FR02
COBie.Type.Name SOPRASOLAR FIX EVO TILT (RC1PUPV_FR02)
COBie.Type.NominalHeight 0
COBie.Type.NominalLength 0
COBie.Type.NominalWidth 0
COBie.Type.ReplacementCost 0
COBie.Type.Shape flat
COBie.Type.Size n/a
COBie.Type.SustainabilityPerformance http://www.soprasolar.com/fr/documentation/search
COBie.Type.WarrantyDescription On materials and works in keeping with the handling guidelines and maintenances défined by terms of sales from SOLARDIS.
COBie.Type.WarrantyDurationLabor 10
COBie.Type.WarrantyDurationParts 20
COBie.Type.WarrantyDurationUnit Year
COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor Decennial insurance by the waterproofing companies
COBie.Type.WarrantyGuarantorParts Waterproofing Layers by manufacturer (SOPREMA)

ETIM Properties

Photovoltaik, wind energy - Photovoltaics roof mounting

Nom Valeur
Roofing material Other

System Family Properties

MaterialProperties

Nom Valeur
λ-value 0.022

SystemFamilyProperties

Nom Valeur
λ-value 0.022

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés