Publier vos produits
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM sur bois
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM sur bois
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM sur bois
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM sur bois
    SOPREMA

    COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM sur bois

    Membrane d'étanchéité à base de bitume élastomère à armature composite de polyester dont la face supérieure blanche est un revêtement quadricouche laminé croisé spécifique et exclusif à fort pouvoir réflectif.

    Spécification
    • Membrane d'étanchéité auto-protégée réfléchissante soudée en plein, composante de finition d'un complexe d’étanchéité bitume bicouche pour toiture "Cool Roof". Conforme au CPP SOPRASTAR de cassement performanciel I5 (sur béton et associé à la membrane SOPRASTICK SI) de réflectivité 0.78 et d'émissivité 0.89.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.RW1PUNA_FR01
    • Famille de produitswaterproofing
    • Groupe de produitsWaterproofing system for roof
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2018-05-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBitumen
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code ETIMEG020300
    • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
    • Nom UNSPSCRoofing membranes
    • Code UNSPSC30151505
    • Code Uniclass 2015EF_30
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements
    • Code CSI MasterFormat 201407 55 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Elastomeric Protected Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31 13 23
    • Titre OmniClassModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes
    • Code CSI UniFormat IIB30
    • Titre CSI UniFormat IIROOFING

    Disponibilité de la région

    L'Europe