Publier vos produits
Spain_CubPlanaNoTransInvert_Grava+SOPRAXPSSL+FlagonSV180_236mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaNoTransInvert_Grava+SOPRAXPSSL+FlagonSV180_236mm

Traduit par Google,
m2 Toiture composée de : formation de pentes avec du béton cellulaire d'une épaisseur moyenne de 8 cm fini en mortier de ciment d'une épaisseur moyenne de 2 cm avec la résistance superficielle nécessaire pour recevoir l'étanchéité ; Géotextile non tissé de séparation en fibres 100 % polyester ROOFTEX V 200, aiguilleté mécaniquement avec traitement thermique et calandrage ultérieurs, avec résistance biologique aux champignons et aux bactéries, d'un poids de 200 g/m², membrane d'étanchéité flottante en feuille synthétique PVC-P FLAGON SV 180, épaisseur 1,8 mm, stabilisée dimensionnellement avec un voile de fibre de verre de 50 g/cm², résistante aux rayons UV, aux agents atmosphériques et aux racines, avec une résistance à la traction >/= 9 N/mm² (EN 12311-2), un allongement à la rupture > 200 % (EN 12311-2) et une résistance au poinçonnement statique > 20 kg (EN 12730), soudé par fusion à air chaud au niveau des chevauchements et renforcé dans les coins et les recoins avec des FLAG ANGLES, Couche de séparation en fibres 100 % polyester ROOFTEX V 200, aiguilleté mécaniquement avec traitement thermique et calandrage ultérieurs avec résistance biologique aux champignons et aux bactéries d'un poids de 200 g/m², membrane d'étanchéité flottante en feuille synthétique PVC-P FLAGON SV 180, épaisseur 1,8 mm, stabilisée dimensionnellement par un voile de fibre de verre de 50 g/cm², résistante aux rayons UV, aux agents atmosphériques et aux racines, avec une résistance à la traction >/= 9 N/mm² (EN 12311-2), un allongement à la rupture > 200 % (EN 12311-2) et une résistance au poinçonnement statique > 20 kg (EN 12730) soudée par fusion à air chaud au niveau des chevauchements et renforcée dans les coins et recoins par des FLAG ANGLES, couche de séparation en 100 % polyester ROOFTEX V 200, aiguilletée mécaniquement avec traitement thermique et calandrage ultérieurs avec résistance biologique aux champignons et aux bactéries d'un poids de 200 g/m², membrane d'étanchéité flottante en feuille synthétique Feuille PVC-P FLAGON SV 180, épaisseur 1,8 mm, stabilisée dimensionnellement avec un géotextile non tissé composé de fibres 100 % polyester ROOFTEX V 200, aiguilletées mécaniquement avec traitement thermique et calandrage ultérieurs avec résistance biologique aux champignons et aux bactéries d'un poids de 200 g/m² ;Anglais : isolation thermique constituée de panneaux de polystyrène extrudé avec joints à mi-recouvrement avec une résistance à la compression de 300 KPa, une conductivité thermique Lambda 0,032 W/mºK et une épaisseur de 80 mm, type SOPRAXPS SL 80 ; couche de séparation anti-perforation en géotextile non tissé haute ténacité à base de polypropylène thermosoudé avec une résistance à la traction de 9 kN/m et une résistance statique au poinçonnement (CBR) de 1500 N avec un poids de 120 g/m2 TEXXAM 1000, couche de finition à bords roulés d'une épaisseur minimale de 5 cm en granulométrie 16/32 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000415
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing system for roof
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-07-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyester enduit PVC
  • Matériel secondairePolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Numéro OmniClass23-13 39 00
  • Titre OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings

Disponibilité de la région

L'Europe