Publier vos produits
Spain_CubPlanaTransInv_Baldosa+SopraXPS+MorterplasFp4Kg_266,5mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaTransInv_Baldosa+SopraXPS+MorterplasFp4Kg_266,5mm

Traduit par Google,
m2 Toiture composée de : formation de pentes avec du béton cellulaire d'une épaisseur moyenne de 8 cm fini en mortier de ciment d'une épaisseur moyenne de 2 cm avec la résistance superficielle nécessaire pour recevoir l'étanchéité ; Membrane d'étanchéité monocouche améliorée adhérant au support avec l'émulsion bitumineuse EMUFAL PRIMER avec une application minimale de 300 g/m², feuille auxiliaire plastomérique APP avec renfort en feutre de fibre de verre (FV) avec une flexibilité à basses températures ≤ -10 ºC type MOPLY N PLUS FV 3 kg (LA-30-FV selon UNE 104410-2013), feuille supérieure totalement adhérant à la feuille inférieure en LBM plastomérique APP avec renfort en feutre de polyester (FP) renforcé et stabilisé avec une flexibilité à basses températures ≤ -15 ºC type MORTERPLAS FP 4 kg (LBM-40-FP selon UNE 104410-2013), couche de séparation en géotextile non tissé 100 % fibres de polyester, avec une résistance à la traction de 4,89 kN/m et une résistance au poinçonnement de 100 % fibres de polyester, avec une résistance à la traction de 4,89 kN/m Français : couche d'isolation thermique constituée de panneaux de polystyrène extrudé de dimensions 1250x600 mm avec joints en demi-empilement, d'une résistance à la compression de 300 kPa, d'une conductivité thermique Lambda de 0,032 W/mºK selon la norme EN 13164 et d'une épaisseur de 60 mm, de type SOPRAXPS SL 60 ; couche séparatrice anti-perforation constituée de géotextile non tissé haute ténacité à base de polypropylène thermosoudé, d'une résistance à la traction de 9 kN/m et d'une résistance au poinçonnement statique (CBR) de 1500 N, d'un poids de 120 g/m2 TEXXAM 1000 ; couche de finition ultérieure avec des carreaux reçus avec du mortier de ciment et du sable de rivière, après une couche de compression.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000418
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing system for roof
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-07-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondairePolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Numéro OmniClass23-13 39 00
  • Titre OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings

Disponibilité de la région

L'Europe
Espagne
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText