Publier vos produits
Spain_CubPlanaNoTransInvert_Grava+SopraXps+MorterplasSbsFp4kg+MorterplasSbsFv4kg_238,2mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaNoTransInvert_Grava+SopraXps+MorterplasSbsFp4kg+MorterplasSbsFv4kg_238,2mm

Traduit par Google,
Couverture constituée de : formation de pentes avec du béton cellulaire d'une épaisseur moyenne de 8 cm fini en mortier de ciment d'une épaisseur moyenne de 2 cm avec la résistance superficielle nécessaire pour recevoir l'imperméabilisation ; Membrane d'étanchéité bicouche ADHÉRÉE au support après application d'un primaire bitumineux d'au moins 300 g/m² de type EMUFAL PRIMER, constituée de LBM élastomère SBS avec renfort en feutre de fibre de verre (FV) présentant une flexibilité à basse température ≤ -15 °C, type MORTERPLAS SBS FV 4 kg (LBM-40-FV selon la norme UNE 104410:2013), feuille supérieure totalement adhéré à la feuille inférieure de LBM. LBM élastomère SBS avec renfort en feutre de polyester renforcé et stabilisé (FP) présentant une flexibilité à basse température ≤ -15 °C, type MORTERPLAS SBS FP 4 kg (LBM-40-FP selon la norme UNE 104410:2013), couche séparatrice en géotextile non tissé haute ténacité à base de polypropylène thermosoudé présentant une résistance à la traction de 6,5 kN/m et une résistance au poinçonnement statique (CBR). Français : isolation thermique constituée de panneaux de polystyrène extrudé à joints à mi-hauteur avec une résistance à la compression de 300 KPa, une conductivité thermique Lambda 0,032 W/mºK et une épaisseur de 80 mm, type SOPRAXPS SL 80 ; couche séparatrice anti-poinçonnement en géotextile non tissé à haute ténacité à base de polypropylène thermosoudé avec une résistance à la traction de 12,5 kN/m et une résistance au poinçonnement statique (CBR) de 2250 N avec un poids de 120 g/m2 TEXXAM 1500, couche de finition à bords roulés d'une épaisseur minimale de 5 cm en granulométrie 16/32 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000443
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing system for roof
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-06-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondairePolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Numéro OmniClass23-13 39 00
  • Titre OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings

Disponibilité de la région

L'Europe