Publier vos produits
Spain_Trasdosado251mm_TecsoundFt75+Lm+YL+InsoplastAA+YL
SOPREMA

Spain_Trasdosado251mm_TecsoundFt75+Lm+YL+InsoplastAA+YL

Traduit par Google,
Revêtement constitué d'un complexe insonorisant composé d'un feutre de fibres textiles poreux et d'une feuille synthétique à base de polymère sans asphalte d'une densité de 2 010 kg/m3 avec une densité totale de 7,6 kg/m2 et une épaisseur de 14 mm, type TECSOUND® FT 75, fixé au support par colle de contact et fixation mécanique avec une cheville en PVC, type FIJACION PT-H ; ossature autoportante en acier galvanisé composée d'une structure horizontale de 48 mm (canal) sur une bande d'amortissement TECSOUND S50 BAND 50 et d'une structure verticale de 46 mm (goujon) placée tous les 600 mm, sur laquelle seront vissées deux plaques de plâtre de 12,5 mm ; mise en place de matériau absorbant tel que laine minérale de 45 mm d'épaisseur et de densité 50 kg/m3 entre les montants et mise en place d'un isolant acoustique avec feuille acoustique autocollante à base de bitume élastomère, renforcée, souple et de densité 1500 kg/m3, 6 kg/m2 et de 4 mm d'épaisseur type INSOPLAST AA 6 entre les panneaux.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000459
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsInsulation
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-07-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCMur
  • Code ETIMEG020500
  • Nom ETIMBuilding - insulation material
  • Code Uniclass 2015EF_25_10
  • Description de l'Uniclass 2015Walls

Disponibilité de la région

L'Europe