Publier vos produits
BAB — Boules acoustiques suspendues
BAB — Boules acoustiques suspendues
BAB — Boules acoustiques suspendues
    SOPREMA

    BAB — Boules acoustiques suspendues

    BAB — Beautiful Absorbing Ball — est une gamme de boules acoustiques décoratives à suspendre pour absorber le son et réduire la réverbération. Avec 4 diamètres et 20 coloris standards, BAB permet de composer un plafond qui associe confort sonore et identité visuelle.
    La gamme comprend différentes solutions de suspension et une option associant acoustique et éclairage : BAB Lighting.

    Spécification
      • Fonction : absorption acoustique et réduction de la réverbération.
      • Performances acoustiques : aire d’absorption équivalente par objet et par fréquence selon NF EN ISO 354 ; valeurs du diamètre 420 mm extrapolées.
      • Installation : suspension au plafond, individuelle ou multiple.
      • Diamètres : 310, 420, 520 et 620 mm.
      • Couleurs : 20 coloris standards ; autres teintes sur demande.
      • Coupelle : noir standard ; blanc, laiton et autres coloris selon les conditions de commande.
      • Composition matière: enveloppe décorative tressée à la main en tissu ignifugé et remplissage en mousse absorbante.
      • Éclairage : option BAB Lighting
      • Assortiment : de 1 à 4 BAB
      • Personnalisation : Association de différents diamètres, coloris et hauteurs de suspension
      • Association : Possibilité de combiner BAB acoustic et BAB lighting

      Performances acoustiques :
      Aire d’absorption équivalente par boule, exprimée en m², selon NF EN ISO 354.

      Fréquence Ø 31 cm Ø 42 cm* Ø 52 cm Ø 62 cm
      125 Hz 0,02 0,04 0,06 0,2
      250 Hz 0,06 0,11 0,16 0,78
      500 Hz 0,18 0,35 0,52 1,57
      1 000 Hz 0,32 0,51 0,7 1,7
      2 000 Hz 0,35 0,52 0,69 1,54
      4 000 Hz 0,33 0,47 0,62 1,42

      *Valeurs du Ø 42 cm extrapolées à partir des résultats des Ø 31 et Ø 52 cm.
      Source : essais acoustiques CEBTP, référence BEB2.M.6055. Tableau complet par tiers d’octave disponible dans la fiche technique.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.tecsound-by-soprema-bac-acoustic
      • Famille de produitsIsolation acoustique
      • Groupe de produitsAccessoire
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-10-14
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalPolyester
      • Matériel secondaireMélamine
      • Conçu enFrance
      • Fabriqué enFrance
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
      • Classification IFCÉlément d’Ameublement
      • Code ETIMEC002892
      • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
      • Code CSI MasterFormat 201409 83 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Finishes
      • Numéro OmniClass23-27 65 00
      • Titre OmniClassEquipment Acoustic Insulation

      Disponibilité de la région

      L'Europe
      France
      Bibliothèque de produits BIMobject

      Application Design pour Revit

      Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

      Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

      • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
      • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
      • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit