Publier vos produits
Drawers Heavy Duty Cabinet
Drawers Heavy Duty Cabinet
Drawers Heavy Duty Cabinet

    Drawers Heavy Duty Cabinet

    Traduit par Google,
    Armoire robuste avec tiroirs

    Les armoires industrielles robustes permettent de stocker de petits outils, des pièces et des équipements dans n'importe quel environnement industriel, de fabrication, de service ou de manutention. Utilisez le configurateur de tiroirs entièrement personnalisable pour créer le système parfait pour vos besoins de stockage.

    Tailles standards
    Largeurs : 18", 24", 30", 36", 48", 54", 60"
    Profondeurs : 18, 21", 24", 27"
    Hauteurs : 24", 28", 30", 34", 38", 44", 58"

    • Les tiroirs industriels robustes permettent de ranger les outils et les petites pièces pour une récupération facile
    • Le configurateur de tiroirs permet de créer des solutions de tiroirs entièrement personnalisables pour tous les besoins de stockage
    • Plusieurs options de base et de comptoir disponibles pour créer des postes de travail fonctionnels


    Cette famille d'armoires à tiroirs comprend jusqu'à 18 tiroirs avec des tailles entièrement personnalisables qui vous permettent de créer la meilleure configuration de tiroirs pour vos besoins. Pour utiliser cette famille, insérez-la dans votre projet à partir de l'application Fetch, puis cliquez sur le modèle. Dans le navigateur de propriétés sous Construction, vous trouverez des options de configuration telles que le type de base, le matériau du plan de travail et une option pour ajouter un séparateur pour les tiroirs séparés. La catégorie Dimensions contient des paramètres permettant de régler la largeur, la profondeur et la hauteur hors tout de l'armoire. Les options de configuration des tiroirs se trouvent sous Propriétés du modèle. Utilisez ENTER_Number of Drawers pour spécifier le nombre de tiroirs souhaité, de zéro à dix-huit. TOTAL_Drawer Space vous indiquera l'espace disponible pour les tiroirs, et REMAINING_Drawer Space calcule l'espace restant ou non restant pour les tiroirs supplémentaires. Une valeur négative dans ce paramètre indique que trop de tiroirs sont sélectionnés. Enfin, utilisez les paramètres ENTER_Drawer # Height pour attribuer les hauteurs de tiroir individuelles. Le tiroir 1 indique le tiroir du bas. Le nombre maximum de tiroirs possible est de dix-huit tiroirs de 3" chacun dans une armoire de 58" de hauteur.
    Spécification
    • Cabinet
      • Fully welded steel frame
      • Available in a range of heights:
        • Desk height, 28"
        • Bench height, 30", 34"
        • Counter height, 38", 44"
        • Eye-level height, 58"
      • Locking options include central keyed, padlock hasp, and programable electronic lock
      • Included countertop can be stainless steel, laminated hardwood, painted steel, and plastic laminate
      • Select base options from 2" forklift, 2" recessed, 4" forklift, 4" recessed, and casters
      • Finished in a high-quality powder coat in one of 20 color options
      Doors
      • Single door up to 36" wide
      • Opens a full 180° for maximum accessibility
      • Chose between solid doors or doors with a polycarbonate window
      • Comes standard with a centrally keyed lock. Electronic locks available on request
      • Finished in either the same or a different powder coat as the cabinet
      Drawers
      • Heavy Duty Drawers can support up to 400 pounds each
      • Extends fully from cabinet for easy access
      • Full width stainless steel handle
      • Usable drawer height is 1" less than listed drawer height
      • Optional one drawer at a time system keeps cabinet safely upright
      • Drawers can include compartments, dividers, or foam pads for storing small parts and sensitive tools
      • Finished in either the same or a different powder coat as the cabinet
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Cabinet_Heavy_Duty_Drawers_PCS
    • Famille de produitsHealthcare
    • Groupe de produitsSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 00
    • Titre OmniClassCasework
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord