Publier vos produits
Wire Mesh Panel Art Storage Rack
Wire Mesh Panel Art Storage Rack
Wire Mesh Panel Art Storage Rack
Wire Mesh Panel Art Storage Rack
Wire Mesh Panel Art Storage Rack

    Wire Mesh Panel Art Storage Rack

    Traduit par Google,
    Support de rangement pour œuvres d'art en fil de fer

    Idéals pour une utilisation dans les musées, les galeries et les bibliothèques, les panneaux de rangement muraux en maille stockent efficacement les peintures, les images et les œuvres d'art encadrées.

    Tailles standards
    Largeurs : 48", 60"
    Profondeurs : 1 1/4", 24"
    Hauteurs : 60", 72", 84", 96", 108", 120"

    • À utiliser dans les musées, les galeries, les bibliothèques, les écoles et bien plus encore
    • Le treillis métallique de 2"x1" accepte les crochets d'œuvres d'art pour une suspension sans outil
    • Configurations murales ou autoportantes
    • Les panneaux peuvent être utilisés verticalement ou horizontalement


    La famille de panneaux de rangement d'art en treillis métallique peut être utilisée verticalement ou horizontalement en sélectionnant entre MODIFY_Vertical et MODIFY_Horizontal. Utilisez le paramètre ADD_Freestanding Kit pour ajouter des pieds. La largeur peut être de 48" ou 60" à l'aide de la bascule. Entrez la hauteur souhaitée dans ENTER_Height, et ACTUAL_Height s'ajustera automatiquement à la taille disponible la plus proche. Les informations sur le poids et le prix sont incluses dans ce modèle.
    Spécification
    • Construction
      • Frame constructed of 1 1/4" x 1/8" angle steel
      • Woven steel wire (10 gauge) in 2" x 1" rectangle mesh
      • Panels include at least one 7/8" x 3/4" stiffening bar welded to the frame
      • High quality gray powder coat standard
      • Emission-free powder coat free of off-gassing or volatile chemicals
      • Each panel ships with 4 wall-mounting brackets
      • Additional wall fasteners and artwork hooks available on order
      Sustainability
      • Wire mesh contains up to 95% pre and post-consumer recycled content
      • Roll-formed angle steel contains up to 71% pre and post-consumer recycled content
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Panel_Art_Wire_PCS
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsStorage Racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wire Storage Shelving
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord