Publier vos produits
Glass - Round Restaurant Table

Glass - Round Restaurant Table

Traduit par Google,
Table de café en acier thermolaqué avec plateau en verre trempé.

Tailles standard
Largeurs : 34" - 44"
Profondeurs : 34" - 44"
Hauteurs : 28" - 30"

  • Idéal pour les espaces intérieurs commerciaux, hôteliers et résidentiels
  • Plateau de table circulaire en verre trempé légèrement biseauté ou finition placage noyer
  • Socle en acier simple au profil moderne discret et peu encombrant
  • Le design s'harmonise parfaitement avec les sièges des salons, des espaces de réunion et des zones de restauration.


Avec son piètement en acier épuré et son plateau légèrement biseauté, disponible en verre trempé ou en placage noyer, cette table offre une silhouette raffinée et discrète, idéale pour les espaces publics comme privés. Elle convient parfaitement aux salles à manger, salles de réunion, salons, espaces d'accueil et autres environnements architecturaux où une présence sobre et discrète est recherchée. Sa forme circulaire et ses détails minimalistes facilitent son intégration dans une grande variété de styles de décoration intérieure.
Spécification
  • Construction
    • Simple steel base with powder coated finish
    • Softly beveled tabletop edge detail
    • Available with tempered glass or walnut veneer tabletop surface
    Applications
    • Suitable for hospitality, office, lounge, and residential environments
    • Complements contemporary and transitional interior schemes
    • Ideal for meeting, dining, and casual collaboration settings
Spécifications techniques
  • Réference unique.SSG_Table_Cafe_PCS
  • Famille de produitsEducation
  • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireVerre
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201412 54 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Restaurant Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 25 11 13
  • Titre OmniClassClassroom Furniture
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings