Publier vos produits
Deck Mounted Chrome Plated Gas Valve
Deck Mounted Chrome Plated Gas Valve
Deck Mounted Chrome Plated Gas Valve
Deck Mounted Chrome Plated Gas Valve
Deck Mounted Chrome Plated Gas Valve
Deck Mounted Chrome Plated Gas Valve
Deck Mounted Chrome Plated Gas Valve

    Deck Mounted Chrome Plated Gas Valve

    Traduit par Google,
    Soupape à gaz montée sur le pont

    Idéal pour toute école ou laboratoire professionnel. Fournit une alimentation en gaz stable et fiable jusqu'à 4 stations ou instruments.

    Tailles standards
    Largeurs : 5 1/8", 8 3/8"
    Profondeurs : 2", 5 1/8", 8 3/8"
    Hauteurs : 3 1/2"

    • Idéal pour une utilisation dans n'importe quel environnement de laboratoire éducatif ou professionnel
    • Choisissez entre 2, 3 ou 4 prises
    • Options 90° et 180° disponibles pour une configuration à 2 sorties
    • Se monte facilement sur le comptoir avec une entrée femelle IPS de 3/8"


    Cette famille de vannes à gaz polyvalente est capable d'ajouter ou de soustraire des sorties de gaz en fonction de vos besoins. Sélectionnez un type pour choisir entre 1 sortie, 2 sorties à 90° et 180°, 3, voire 4 sorties. Cette famille est basée sur le visage et peut être appliquée directement sur le comptoir de votre choix. La fixation intégrale, droite et dentelée du tuyau est entièrement modélisée pour les projets prêts à être rendus.
    Spécification
    • Construction
      • Deck mounted turret base with laboratory ball valve(s)
      • Non-removable straight seven serrated hose end
      • Center of hose end stands 2-1/16" off mounted surface
      • Forged brass, chrome plated body and lever handle
      • Interior of ball valve made with molded teflon seals
      • Convenient colored plastic index disk on handle
      Connections
      • 3/8" IPS female gas inlet
      • Includes 3/8" IPS mounting shank with locknut and washer
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Valve_Gas_Deck_Mounted_CHR
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code CSI MasterFormat 201422 63 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gas Systems for Laboratory and Healthcare Facilities