Publier vos produits
Turbine Roof Ventilation
Turbine Roof Ventilation

    Turbine Roof Ventilation

    Traduit par Google,
    Ventilation par turbine

    • Idéal pour la ventilation des toitures industrielles et commerciales.
    • Comporte une section de conduit de fumée à pente variable pour les installations sur toiture inclinée.
    • Aucuns frais d'électricité, de câblage ou d'exploitation.
    • Résiste à des vitesses de vent élevées allant jusqu'à 205,2 km/h.


    Ce produit, caractérisé par sa section de conduit de fumée à pente variable, s'adapte aux toitures inclinées jusqu'à 45 degrés, garantissant un alignement horizontal pour une efficacité optimale. Disponible en diamètres de 30 à 90 cm, chaque unité, fabriquée en aluminium robuste 5005 H34 et équipée de roulements à billes à double rangée, offre une durabilité exceptionnelle et un entretien réduit. La turbine évacue efficacement l'air vicié, réduit les coûts énergétiques et améliore la qualité de l'air intérieur en exploitant les courants d'air naturels. Sa compatibilité avec différents styles architecturaux et sa facilité d'installation en font un choix idéal pour les architectes et les concepteurs à la recherche de solutions de ventilation durables et écologiques.
    Spécification
    • Construction
      • Turbine & Throat: Aluminum 5005 H34
      • Shaft: Aluminum 2011 T3
      • Dome & Skirt: Aluminum 1200 H0
      • Brackets: Aluminum 6060 T591
      • Spider Bearing: Zinc passivate plated mild steel with ball bearings
      • Shaft (H900) only: 303 Stainless Steel
      Installation
      • Sloped Roof Installation requires a variable pitch flue section for leveling
      • Standard Base Flashing fits under the ridge cap for weatherproofing
      • Flat Roof Installation includes an optional wood-framed curb by others
      • Recommended fasteners: 10 gauge 16mm tek screws or 1/8 blind rivets with silicone sealant
      Sustainability
      • Wind-driven passive turbine exhaust for energy efficiency
      • Aluminum construction for recyclability and durability
      • Wind Speed Rating: 205.2 km/h (57 m/s) - Performance Level I
      Maintenance
      • Annual cleaning and inspection recommended
      • Ensure smooth operation and check for damage and wear
      • Verify secure connection of turbine head to bottom plate
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Vent_Turbine_ALU
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-14
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCDispositif de déplacement du débit
    • Code CSI MasterFormat 201423 35 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Special Exhaust Systems