Publier vos produits
AC Home Level 2 Electric Vehicle Charger

AC Home Level 2 Electric Vehicle Charger

4.7 sur 5 étoiles4.7(10 Avis)
Traduit par Google,
Borne de recharge pour véhicule électrique à domicile

L'AC Home est un chargeur de véhicule électrique polyvalent de niveau 2 conçu pour un usage résidentiel, offrant des capacités de charge robustes avec une puissance de sortie allant jusqu'à 12 kW à 240 V CA et 50 A.

Tailles standards
Largeurs : 7 23/64"
Profondeurs : 5 13/128"
Hauteurs : 13 7/32"

  • Idéal pour les applications de recharge de véhicules électriques résidentiels.
  • Sortie réglable de 6A à 50A via application mobile.
  • Compatible avec le connecteur SAE J1772 ; longueur de câble de 25 pieds.
  • Conception unique d'étui intégré pour une installation peu encombrante.


Ce chargeur se distingue par son ampérage de sortie réglable, permettant aux utilisateurs d'ajuster la charge de 6 A à 50 A via une application mobile. Compatible avec les connecteurs SAE J1772 et doté d'un câble de 25 pieds, il assure commodité et flexibilité pour divers emplacements de véhicule. Le chargeur domestique AC est conçu avec des fonctions de protection durables, notamment une protection contre les surintensités, les surtensions et les surtensions, et fonctionne efficacement à des températures extrêmes allant de -40 °F à +131 °F. Ses options de connectivité complètes, avec Bluetooth, Wi-Fi et Ethernet, améliorent l'interaction de l'utilisateur via l'interface de l'application et le cloud. Disponible en modèles plug-and-play avec des prises NEMA 6-50 ou NEMA 14-50 ou une variante câblée, ce chargeur est certifié par UL et Energy Star et est conforme aux normes NEC, offrant une solution fiable et efficace pour les besoins de charge des véhicules électriques à domicile.
Spécification
  • Construction
    • Dimensions: 13"x7"x3" (336x187x85mm)
    • Weight (Includes Charger, Cable, Connector & Holster): Ranges Between 13 lbs. (5.9 kg) - 15.9 lbs. (7.2 kg)
    • Mounting: Wall or Floor Using a Pedestal
    • Enclosure Rating: NEMA 4
    Power
    • Input/Output Power Rating & Current: 9.6kW (240V AC40A) or 12kW (240V AC50A)
    • Output Amperage: Adjustable via Mobile App, from 6A to 40A or 50A
    • Input/Output Voltage: 208V±15%; 240V±15%, 60Hz
    • Network Type: L1/N+PE, L1/L2/PE
    • Connector Type: SAE J1772, 25ft (7.5m)
    • Ground Fault Detection: 20mA CCID
    • Protection: Overcurrent, Overvoltage, Undervoltage, Integrated Surge Protection
    • Power Measurement Accuracy: +/- 1.0% From 1% To Full Scale
    • Power Cord: NEMA 6-50 / NEMA 14-50 / Hardwired
    Operational Ratings
    • Operating Temperature Range: -40°F ~+131°F (-40°C ~+55°C)
    • Storage Temperature Range: -40°F ~+185°F (-40°C ~+85°C)
    User Interface
    • Status Indication: LED/APP
    • User Interface: Mobile App; Cloud Application
    • Connectivity: Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, CAN, RS485 (For Energy Meter Connection)
    • User Authentication: Mobile App, AutoStart, RFID Card
    • Card Reader: Optional: ISO 15693, ISO 14443, NFC
    • Software Update: OTA
    Certification & Standards
    • Safety & Compliance: UL 2231-1, UL 2231-2, UL2594, NEC Article 625, CSA C22.2
    • EMC Compliance: FCC 15 Class B
    • Certification: Energy Star, OpenADR 2.0b
Spécifications techniques
  • Réference unique.SSG_Charger_Electric_Vehicle_AC_Home_PCS
  • Famille de produitsBusiness
  • Groupe de produitsEV Chargers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Electric Vehicle Charger
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201448 19 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Power Generation Battery Charging Equipment
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring